CHARX connect eco convence por suas dimensões especialmente compactas, uso reduzido de materiais e peso reduzido.
Os cabos de carga não apenas conservam os recursos, mas também estão disponíveis a preços atraentes.
Os cabos de carga modo 3 CHARX connect são adequados para o carregamento AC de veículos elétricos de todos os fabricantes e estão disponíveis com conectores de carga NACS, tipo 1, tipo 2 e GB/T em diferentes classes de potência. Para além dos cabos para uma instalação fixa na estação de carga ou na estação de carga doméstica, também estão disponíveis cabos de carga tipo 2 portáteis que são transportados no veículo elétrico.
CHARX connect eco, Tipo 2, Condutor de carga AC, 20 A constante, 250 V AC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, Modelo funcional individual, cabo: 5 m, preto, reto, com tampa de proteção, Com identificação SAMPLE, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível
CHARX connect comfort, Tipo 1, Condutor de carga AC, 48 A constante, 250 V AC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 25 ft, preto, reto, sem tampa de proteção, Sem logotipo, IMPORTANTE: gerenciamento de cabos eventualmente necessário., SAE J1772, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), com tomadas de carga do veículo tipo 1
CHARX connect comfort, Tipo 1, Tipo 2, Condutor de carga AC móvel, 20 A constante, 250 V AC, com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, cabo: 5 m, preto, reto, com tampa de proteção, caixa: preto, cinza, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, SAE J1772, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), com tomadas de carga do veículo tipo 1
CHARX connect comfort, Tipo 1, Condutor de carga AC, 30 A constante, 250 V AC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 10,5 m, preto, reto, sem tampa de proteção, Com possibilidade de travamento para cadeado com arco, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, SAE J1772, PSE, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), com tomadas de carga do veículo tipo 1
CHARX connect eco, Tipo 2, Condutor de carga AC, 32 A constante, 480 V AC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 4 m, preto, espiralizado, com tampa de proteção, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível
CHARX connect comfort, Tipo 1, Condutor de carga AC, 32 A constante, 250 V AC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 6 m, preto, reto, com tampa de proteção, caixa: preto, cinza, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, SAE J1772, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), com tomadas de carga do veículo tipo 1
CHARX connect comfort, Tipo 1, Condutor de carga AC, 30 A constante, 250 V AC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 15,5 m, preto, reto, sem tampa de proteção, Com possibilidade de travamento para cadeado com arco, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, SAE J1772, PSE, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), com tomadas de carga do veículo tipo 1
CHARX connect comfort, Tipo 2, Condutor de carga AC, 32 A constante, 480 V AC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 7 m, preto, reto, com tampa de proteção, caixa: preto, cinza, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), com tomadas de carga do veículo tipo 2
CHARX connect comfort, Tipo 2, Condutor de carga AC móvel, 32 A constante, 250 V AC, com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, cabo: 5 m, preto, reto, com tampa de proteção, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), com tomadas de carga do veículo tipo 2
CHARX connect comfort, Tipo 2, Condutor de carga AC móvel, 20 A constante, 250 V AC, com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, cabo: 4 m, preto, espiralizado, com tampa de proteção, caixa: preto, cinza, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), com tomadas de carga do veículo tipo 2
|
|
|
---|---|---|
CHARX connect eco | CHARX connect comfort | |
Design e conforto | ||
Três vezes premiado por seu design e ergonomia | ||
Área de punho revestida com borracha para um manuseio mais confortável | ||
Dimensões¹⁾ | 70 mm x 82 mm x 202 mm | 70 mm x 137 mm x 216 mm |
Variedade e individualidade | ||
Padrões de carga disponíveis | NACS, tipo 2 | Tipo 1, tipo 2, GB/T |
Cores disponíveis do cabo de carga | Preto (outros sob consulta) | Preto, cinza, amarelo, vermelho (outros sob consulta) |
Cores disponíveis do conector de carga | Preto (outros sob consulta) | Preto, preto-cinza (outros sob consulta) |
Quantidade mínima de pedido (dependente do artigo) | aprox. 500 | 1 - 100 |
Imagem de marca e montagem sob consulta | ||
Qualidade e segurança | ||
Desenvolvido e produzido conforme IATF 16949 | ||
Cabo com certificação VDE conforme DIN EN 50620 | ||
Contatos de potência e de sinal prateados | ||
Estanqueidade longitudinal | ||
Ver lista de produtos | Ver lista de produtos |
¹⁾ Exemplo de comparação das dimensões do conector de carga do veículo tipo 2, excluindo o cabo de carga.
CHARX connect eco convence por suas dimensões especialmente compactas, uso reduzido de materiais e peso reduzido.
Os cabos de carga não apenas conservam os recursos, mas também estão disponíveis a preços atraentes.
CHARX connect eco atende aos requisitos de alta qualidade e processo dos fabricantes de automóveis, de acordo com a IATF 16949.
A estanqueidade longitudinal, que protege completamente todas as partes energizadas dentro da caixa contra umidade, garante o uso seguro ao ar livre.
Graças às suas dimensões compactas e peso reduzido, os cabos de carga AC são especialmente fáceis de manusear.
Com CHARX connect eco você obtém a alta qualidade habitual da Phoenix Contact combinada com uma sensação de solidez.
A família CHARX connect eco abrange os seguintes padrões de carga e classes de potência:
Veja o cabo de carga tipo 2 da família CHARX connect eco com um maior nível de detalhe. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto a partir de qualquer ângulo.
O design sofisticado do cabo de carga AC CHARX connect comfort convence pelo estilo moderno e também é bem concebido ao nível funcional.
A área do punho revestida com borracha e com formato ergonômico garante um manuseio fácil do conector de carga e uma sensação confortável.
Os cabos de carga AC CHARX connect comfort foram premiados com três prêmios de design de renome:
No desenvolvimento do produto com o designer diplomado Stephan Gahlow, o foco esteve em um design ergonômico e atraente, um estilo moderno e estético, bem como em materiais de alta qualidade.
O conceito de vedação inteligente de CHARX connect comfort protege todas as partes energizadas dentro da caixa completamente contra a umidade.
A alta qualidade dos materiais e de fabrico, bem como os contatos de alimentação e de sinal banhados a prata garantem a alta confiabilidade, robustez e durabilidade do cabo de carga AC. Dessa forma, também nada impede a utilização outdoor permanente com exigências excepcionais.
A família CHARX connect comfort abrange os seguintes padrões de carga e classes de potência:
Veja o conector de carga tipo 1 da família CHARX connect comfort com um maior nível de detalhe. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto a partir de qualquer ângulo.
Para uma imagem uniforme de sua estação de carga, a pedido também fabricamos nossos conectores de carga com o seu logotipo de marca:
Sua imagem de marca é completada com a colocação em local de destaque de seu logotipo em nossa bolsa de transporte preta para cabos de carga tipo 2 portáteis.
Mediante consulta, podemos montar a extremidade de seu cabo de carga para atender aos requisitos de montagem de sua estação de carga:
Nosso portfólio inclui cabos métricos e AWG com diferentes comprimentos e bitolas de condutor, bem como em versão reta e espiralada. Se não encontrar sua combinação desejada, é possível criar e fabricar um artigo personalizado.
Nossos cabos de carga tipo 2 estacionários com extremidade livre do condutor são perfeitamente adequados para a montagem em estações de carga domésticas AC para uso privado, p. ex., no abrigo para carro ou na garagem.
Estes cabos de carga somente têm um conector de carga do lado do veículo. Dessa forma, o manuseio é claramente mais confortável para o motorista do veículo elétrico: o cabo de carga só precisa ser conectado à tomada de carga do veículo – ao contrário das estações de carga domésticas com tomada de carga, onde o cabo também tem de ser conectado à estação de carga doméstica.
A maioria das estações de carga públicas, em vez de terem um cabo de carga de ligação fixa, estão equipadas com uma tomada de carga, uma vez que são menos sujeitas a vandalismo e necessitam de menos manutenção.
Nesse caso, nossos cabos de carga móveis tipo 2 portáteis são a solução ideal para conectar e carregar um veículo. Eles dispõem tanto de um conector de carga do veículo como também de um conector de carga da infraestrutura e geralmente são transportados no porta-malas do veículo elétrico.
Você está procurando um cabo de carga de alta qualidade para seu veículo elétrico? Infelizmente, como pessoa física, você não pode encomendar diretamente na Phoenix Contact, mas ele está disponível em inúmeras lojas online que vendem nossos cabos de carga.
Para o padrão de carregamento norte-americano (North American Charging Standard), oferecemos cabos de carga 100% conformes, com segurança máxima e qualidade industrial comprovada: os robustos conectores de carga NACS da família CHARX connect eco são fáceis de manusear e permitem o carregamento AC com até 80 A.