BC 71,6 DKL R D2,4 TCG KMGY
-
Tampa da caixa com tela tátil
1335811
Caixa para trilho DIN para a utilização em distribuidores de triagem conforme DIN 43880, Tampa de encaixe (não removível), tela tátil de 2,4" capacitiva integrada, resolução: 320 x 240 Pixel, interface: 4-wire SPI, largura: 71,6 mm, altura: 45 mm, profundidade: 13,5 mm
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
| Instrução de montagem: | Observe a nota para o usuário na área de downloads. |
| Tipo de caixa | Caixa para trilho DIN para a utilização em distribuidores de triagem conforme DIN 43880 |
| Tipo de caixa | Caixa de instalação modular para edifícios |
| Série de caixas | BC |
| Família de produtos | BC 71,6.. |
| Quantidade (Aberturas de conexão) | 0 |
| Abertura para ventilação disponível | não |
| Tela | |
| Tipo de tela | TFT, IPS |
| Tipo de indicação | capacitivo |
| Diagonal | 2,4 '' / 6,1 cm (Tela) |
| Resolução de tela | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
| Formatos de tela | 3:4 |
| Tipo de iluminação da tela | LED, branco |
| Controlador | GT911 (Goodix) |
| Interface | 4-wire SPI |
| Largura | 71,6 mm |
| Altura | 45 mm |
| Profundidade | 13,5 mm |
| Cor (Caixa) | cinza claro (RAL 7035) |
| Material Caixa | PC |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Condições da superfície | não tratado |
| Teste de vibração | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Aceleração | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duração do teste por eixo | 2,5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Teste de fio incandescente | |
| Especificação de teste | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Período de exposição | 30 s |
| Resistência mecânica/tambor rotativo de queda | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altura de queda | 50 cm |
| Frequência | 50 |
| Choques | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque | Semi-seno |
| Aceleração | 15g |
| Duração do choque | 11 ms |
| Número de choques por sentido | 3 |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Grau de proteção (código IP) | |
| Especificação de teste | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condições ambientais | |
| Código IP máximo a ser alcançado | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -30 °C ... 70 °C |
| Tipo de fixação de placa de circuito impresso | Travamento |
| Tipo de montagem | Travamento com parte superior da caixa |
| Tipo de embalagem | Embalagem de papelão |
| Código | 1335811 |
| Unidades por embalagem | 5 Unidade |
| Chave comercial | ACHB |
| Chave de produto | ACHBAI |
| GTIN | 4063151637477 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 45,69 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 40,5 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
BC 71,6 OT U11 BK VPE160 - Parte superior da caixa 1006942
-
BC 71,6 OT 1010 KMGY MOQ100 - Parte superior da caixa 1136628
-
BC 71,6 OT U22 WH - Parte superior da caixa 1181628
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY MOQ100 - Parte superior da caixa 1226471
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY - Parte superior da caixa 2202302
-
BC 71,6 OT U11 BK - Parte superior da caixa 2202539
-
BC 71,6 OT U22 BK - Parte superior da caixa 2202988
-
BC 71,6 OT U11 KMGY - Parte superior da caixa 2896050
-
BC 71,6 OT U22 KMGY - Parte superior da caixa 2896063
-
HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Condutor luminoso 2202311
-
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - Condutor luminoso 2202312
-
BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160 - Peça inferior da caixa 1006950
-
BC 71,6 UT HBUS KMGY - Peça inferior da caixa 1227344
-
BC 71,6 UT HBUS FS BU VPE160 - Peça inferior da caixa 1738320
-
BC 71,6 UT HBUS BK - Peça inferior da caixa 2896267
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - Conector bus para trilho de fixação 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - Conector bus para trilho de fixação 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Tampa de proteção 1252176
-
HBUS-B SET BK - Tampa de proteção 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Régua de pinos 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Régua de pinos 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Régua de pinos 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Trava de base 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Abertura para inserção 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Dissipador de calor 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Dissipador de calor 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Dissipador de calor 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Dissipador de calor 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Dissipador de calor 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Jogos de parafusos 1756991
Suas vantagens
Desenvolvimento rápido de dispositivos graças a tela tátil de 2,4" integrada
Adequado para diferentes requisitos de dispositivo graças a variantes de caixa com ou sem teclado de membrana
Design ajustado entre si de caixas, teclados e telas
Máxima flexibilidade graças a inúmeras possibilidades de combinação de tampas e partes superiores da caixa
Adaptação individual do teclado de membrana através de configurador
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP