BC 71,6 UT HBUS KMGY - Peça inferior da caixa
1227344

Caixa para trilho DIN para a utilização em distribuidores de triagem conforme DIN​ 43880, Parte inferior da caixa com trava de base, largura: 71,6 mm, altura: 89,7 mm, profundidade: 48,9 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035), conexão transversal: Conector bus para trilho de fixação (opcional), número de polos conector transversal: 16

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Sistema de caixas e conexão adaptado entre si para um desenvolvimento de dispositivos mais rápido
Configuração online individual para múltiplas aplicações na automação predial
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação ou na parede
Opcional com conector de bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência
Montagem sem ferramenta
Disponível com larguras de construção de uma a nove unidades modulares (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conformidade com norma DIN EN 43880