BC 35,6 HS 45 AL - Dissipador de calor
1754304

Dissipador de calor para série de caixas: BC, versão: Corpo de resfriamento, material: Alumínio, anodizado, família de artigos: BC 35,6.., largura: 28,9 mm, altura: 28,7 mm, Use apenas os parafusos listados nos acessórios para parafusar os componentes.

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

As soluções de dissipador de calor permitem a utilização do dispositivo em aplicações termicamente exigentes
Caminho térmico ideal para dissipação de calor confiável
Adaptação individual a diferentes pontos quentes
As soluções de dissipador de calor são aplicáveis em diferentes tamanhos de caixa
Solução de sistema à medida composta por caixa, tecnologia de conexão, dissipador de calor e outros acessórios

Perguntas frequentes


Que suporte a Phoenix Contact oferece na área de gerenciamento térmico?

A Phoenix Contact lhe dá suporte com valores de catálogo, simulações on-line, consultoria pessoal, incluindo serviços de simulação e dissipadores de calor (adaptados individualmente).


Como os componentes de diferentes alturas e tamanhos são conectados de forma ideal ao dissipador de calor?

A conexão térmica ideal é obtida através de adaptações personalizadas do dissipador de calor. Isso geralmente é feito com a fresagem do dissipador de calor.... Ver mais

A conexão térmica ideal é obtida através de adaptações personalizadas do dissipador de calor. Isso geralmente é feito com a fresagem do dissipador de calor.

Ver menos

Qual é a influência do aquecimento na confiabilidade de um dispositivo?

A temperatura máxima tem a maior influência sobre a confiabilidade e a vida útil do seu aparelho. A taxa de falhas é duplicada com um aumento de temperatura de 10 °C.... Ver mais

A temperatura máxima tem a maior influência sobre a confiabilidade e a vida útil do seu aparelho. A taxa de falhas é duplicada com um aumento de temperatura de 10 °C.

Ver menos

Quais fatores influenciam a temperatura na caixa?

Componentes pequenos e de alto desempenho, altas taxas de transmissão de dados, poeira e ventilação inadequada da caixa são motivos para uma elevada diferença de temperatura em relação ao ambiente.... Ver mais

Componentes pequenos e de alto desempenho, altas taxas de transmissão de dados, poeira e ventilação inadequada da caixa são motivos para uma elevada diferença de temperatura em relação ao ambiente.

Ver menos

Quais são as informações fornecidas pelos diagramas de dissipação de potência?

Os gráficos nos diagramas fornecem informações sobre a potência que os componentes da respectiva caixa podem emitir para não exceder uma diferença de temperatura em relação ao ambiente. O declive da linha reta descreve a condutância térmica do sistem... Ver mais

Os gráficos nos diagramas fornecem informações sobre a potência que os componentes da respectiva caixa podem emitir para não exceder uma diferença de temperatura em relação ao ambiente. O declive da linha reta descreve a condutância térmica do sistema. Os casos exibidos diferem, por um lado, no aquecimento de toda a superfície e no aquecimento de um hotspot de 20 x 20 mm e, por outro lado, em uma placa de circuito impresso instalada na caixa e outra sem caixa.

Ver menos

De que forma os dissipadores de calor ajudam a dissipar o calor?

Os dissipadores de calor integrados da Phoenix Contact dissipam o calor por condução térmica a partir do hotspot através do material termicamente condutor (TIM). O dissipador de calor libera esse calor para o ambiente na forma de energia radiante e p... Ver mais

Os dissipadores de calor integrados da Phoenix Contact dissipam o calor por condução térmica a partir do hotspot através do material termicamente condutor (TIM). O dissipador de calor libera esse calor para o ambiente na forma de energia radiante e por convecção entre as aletas. Nesse caso é utilizado o efeito de chaminé, no qual o ar aquecido sobe e atrai o ar frio.

Ver menos

Que outras opções existem para a otimização térmica?

Em muitos casos, a reorganização dos hotspots ou a inserção de fendas de ventilação é suficiente. Uma simulação das condições térmicas permite saber qual é a opção mais adequada.... Ver mais

Em muitos casos, a reorganização dos hotspots ou a inserção de fendas de ventilação é suficiente. Uma simulação das condições térmicas permite saber qual é a opção mais adequada.

Ver menos