PLC-INTERFACE com contato de confirmação, composta por borne básico com conexão a parafuso e relé de estado sólido miniatura integrado, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato normalmente aberto, entrada: 24 V DC, saída: 3 ... 33 V DC/10 A
Módulos de relé altamente compactos
O sistema de relés PLC-INTERFACE é a interface de alta potência entre o controlador e os periféricos da instalação. Desde 1997, oferecemos a você um programa em constante crescimento de relés e módulos de relés plugáveis altamente compactos. A tecnologia de estrutura de chumbo dessa série de relés fornece uma base sólida para a comutação, o isolamento e a amplificação confiáveis de sinais. Além disso, são utilizados relés eletromecânicos e de estado sólido. Essa combinação se comprova dia após dia com milhões de ciclos de comutação em várias aplicações e circuitos de relé.
PLC-INTERFACE para evitar correntes ou tensões parasitas do lado do comando, composta por terminal básico PLC-BPT.../21 com conexão push-in e relé miniatura plugável com contato de potência, 1 contato reversível, tensão de entrada 230 V AC
PLC-INTERFACE para funções de saída, composta por terminal básico PLC-BSC.../ACT com conexão a parafuso e relé de estado sólido miniatura plugável, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato normalmente aberto, entrada: 5 V DC, saída: 3-33 V DC/3 A
PLC-INTERFACE, composta de borne básico PLC-BPT.../21 com conexão push-in e relé miniatura plugável com contato de potência, para montagem sobre trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato reversível, tensão de entrada 5 V DC
Terminal básico PLC de 14 mm para correntes permanentes elevadas com conexão a parafuso, sem relé ou relé de estado sólido, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada 230 V AC/DC
PLC-INTERFACE para funções de saída, composta por terminal básico PLC-BSC.../ACT com conexão a parafuso e relé miniatura plugável com contato de potência, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato normalmente aberto, tensão de entrada 24 V DC
PLC-INTERFACE, composta por terminal básico PLC-BPT.../21 com conexão push-in e relé de estado sólido miniatura plugável, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato normalmente aberto, entrada: 230 V AC/220 V DC, saída: 3-48 V DC/100 mA
Adaptador de fusível plugável para a utilização em um borne básico PLC de 6,2 mm. Para fusíveis de 5 x 20 mm. Tensão operacional: 12 ... 24 V AC/DC. Com LED para a indicação de falha de fusível.
PLC-INTERFACE, composta por terminal básico PLC-BSC.../21 com conexão a parafuso e relé miniatura plugável com contato folheado a ouro de várias camadas, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada 24 V DC
Módulo de prolongamento de impulso de 1 canal, entrada: 24 V DC, saída: 3-48 V DC/100 mA, alimentação: 24 V DC, conexão a parafuso
Suas vantagens
- Mais espaço no quadro de comando graças à largura compacta de 6,2 mm
- Tecnologia de conexão simples a escolher: seja tecnologia de conexão push-in- ou a parafuso
- Programa de produtos abrangente com versões especiais para aplicações especiais
- Otimização do esforço de instalação graças a uma ampla gama de acessórios e relés eletromecânicos e de estado sólido plug-in
- Funções lógicas e de comunicação graças à expansão modular com módulos lógicos e de comunicação
- Conexão rápida e plugável entre controlador e relé graças ao adaptador de cabeamento de sistema ou cabo de rede
PLC-INTERFACE: visão geral do sistema de relés
Módulos de relé para atmosferas potencialmente explosivas Isolar e comutar de forma segura sinais em atmosferas potencialmente explosivas
Utilize energias renováveis, como a eólica, a solar e a hidrelétrica, para produzir hidrogênio verde, por exemplo. Nossas variantes eletrônicas, incluindo cabos de comando longos e módulos de relé Ex para a Zona 2, auxiliam na realização de sistemas modernos.
Para a indústria de processos, oferecemos módulos de relé altamente compactos com certificação ATEX, IECEx e certificação UL, especialmente para aplicações na Zona 2.
Com esses módulos de relé você pode isolar e comutar de forma segura sinais em atmosferas potencialmente explosivas. Os relés dispõem das certificações necessárias para atmosferas potencialmente explosivas para a zona 2 (ATEX, IECEx, CCC Ex, KCs, classe 1 Zona 2).
PLC-INTERFACE com disjuntor eletrônico
O PLC-INTERFACE oferece a combinação inovadora de interface de relé e fusível eletrônico (disjuntor) em uma largura de apenas 6,2 mm. A corrente nominal e o comportamento de desconexão podem ser configurados individualmente por meio de chaves DIP no dispositivo.
- Instalação com economia de espaço no quadro de comando graças à combinação de relé e fusível eletrônico (disjuntor) com 6,2 mm de largura
- Esforço de cabeamento reduzido graças aos amplos acessórios, opções de ponte e soluções de cabeamento do sistema
- Integração de sistema e expansão funcional simples de sistemas existentes graças à compatibilidade com os módulos de relé PLC-INTERFACE
PLC-INTERFACE de diferentes ângulos
Controle de qualidade óptico na produção de relés
A qualidade é nossa principal prioridade
Na Phoenix Contact, a qualidade é nossa prioridade máxima, e é por isso que até os menores detalhes são de grande importância para nós. Nossa produção interna de peças plásticas e metálicas fabrica os componentes que formam a base de nossos componentes de alta qualidade.
Todos os produtos são 100% testados. A fim de implementar continuamente ideias inovadoras de produtos em nossos departamentos de design e desenvolvimento, estamos constantemente expandindo nossa experiência e habilidades internas.
Para satisfazer os requisitos de qualidade de nossos clientes, primeiro é efetuado, por exemplo, um teste óptico de câmera diretamente após a montagem dos componentes eletrônicos.
Colaboradores com PLC-INTERFACE na produção
Nossa paixão por relés - para manter você funcionando
Aproveite os nossos mais de 25 anos de experiência em produção e engenharia. Facilitamos tudo para você, desde a seleção dos produtos até a operação segura e confiável do seu sistema.
Rumo ao futuro com dados digitais: seja com o clipx ENGINEER, o software de engenharia da Phoenix Contact, ou com o EPLAN, você pode simplificar o planejamento dos seus projetos de quadros de comando com dados digitais e macros relevantes.
O programa de produtos foi e continua sendo constantemente ampliado. Além disso, você obtém soluções abrangentes de acessórios e cabeamento de sistema para sua aplicação.
Dispositivos de comutação para um futuro sustentável PLC-INTERFACE: Soluções versáteis para todas as aplicações
Nossa gama PLC-INTERFACE oferece mais de 700 produtos totalmente automatizados que atendem aos requisitos de quase todas as aplicações. Estamos sempre perto de você com mais de 50 filiais e mais de 30 representantes em todo o mundo. Isso significa que você recebe consultoria personalizada, entrega rápida e módulos de relés de alta qualidade que atendem perfeitamente às suas necessidades.
Nossos relés são certificados e aprovados para uso global. Com o PLC-INTERFACE, você pode ter certeza de que a utilização é fácil e segura em praticamente todas as aplicações. Oferecemos uma gama abrangente de certificados e certificações para aplicações atuais e futuras.