Ajµstes da chave DIP:
Função
DIP A low - nenhuma reinicialização após a reativação (padrão)
DIP A high - reinicialização após a reativação
DIP B low - tempo de pulso de entrada > 2 ms (padrão)
DIP B high - tempo de pulso de entrada > 100 µs
Tempos de prolongamento de pulso
DIP 1 - 10 ms
DIP 2 - 20 ms
DIP 3 - 40 ms
DIP 4 - 80 ms
DIP 5 - 160 ms
DIP 6 - 320 ms
DIP 7 - 640 ms
DIP 8 - 1280 ms
Nenhuma chave DIP colocada: nenhuma função de comutação da saída
Se o sinal de entrada for mais longo que o tempo escolhido, a saída desliga após o abatimento do sinal de entrada.
Os ajµstes são implementados após o reset de tensão de alimentação de comando nominal.
PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100
-
Módulo temporizador
2903171
Módulo de prolongamento de impulso de 1 canal, entrada: 24 V DC, saída: 3-48 V DC/100 mA, alimentação: 24 V DC, conexão a parafuso