Borne de dois níveis, com conector de potencial, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 30 A, tipo de conexão: Conexão à mola, 1. e 2o. nível, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul
Bornes de passagem, bornes de vários condutores e bornes de vários níveis
Utilize os bornes de passagem, bornes de vários condutores e bornes de vários níveis da Phoenix Contact para a conexão com economia de espaço de dois ou mais condutores em apenas um borne. Os bornes se caracterizam por sua capacidade de jumpeamento flexível e pelas opções de identificação ideais.
Borne de passagem, com suporte de mola, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso com suporte à mola, 1. nível, Bitola: 6 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 10 mm2 , tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza
Borne terra, Na disposição em borne de passagem com a mesma forma, aplicar uma tampa > 690 V para as tensões de isolamento, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/15-2,3, cor: verde-amarelo
Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 76 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 16 mm2, perfil de conexão: 2,5 mm2 - 25 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: vermelho
Borne de dois níveis, Corrente e tensão são definidos pelos conectores plugáveis aplicados., tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso / plugável, 1. e 2o. nível conexão à esquerda, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: azul
Borne para vários condutores, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 3, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: azul
Borne terra, quantidade de conexões: 3, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 16 mm2, perfil de conexão: 1,5 mm2 - 25 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde-amarelo
Borne de dois níveis, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 30 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, 1. e 2o. nível, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza B RAL 7043
Borne de passagem, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 41 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 6 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: branco
Vantagens
- De uso universal – conexão de bitolas de condutor pequenas a muito grandes
- Economia de espaço graças ao formato compacto, bornes de vários condutores e níveis
- Distribuição de potencial simples graças aos canais funcionais em cada nível
- Excelente clareza graças às superfícies de identificação grandes
- Redução dos custos de logística com os acessórios universais do sistema CLIPLINE complete
Novos produtos
Bornes de passagem
Bornes de passagem
Os bornes de passagem se caracterizam por dois pontos de conexão e uma estrutura compacta. A grande faixa de bitola dos bornes de passagem permite a utilização universal em qualquer aplicação. Além dos bornes de passagem padrão para o cabeamento de, p. ex., fios de cobre, a Phoenix Contact conta também com bornes Al/CU. Os bornes universais permitem a conexão de condutores de alumínio e cobre em apenas um borne.
Bornes de vários condutores
Bornes de vários condutores
Os bornes de vários condutores da Phoenix Contact permitem que você implemente um cabeamento ainda mais compacto. Os bornes de vários condutores são bornes de passagem com três ou quatro conexões, todas conduzidas pela mesma barra de corrente. Dessa forma, você pode conectar até quatro condutores no cabeamento individual por borne. Graças à estrutura dos bornes, são necessários menos bornes e cabos de alimentação para um cabeamento. Isso resulta em um cabeamento e uma distribuição de potencial em um espaço mais reduzido, além de uma maior clareza.
Bornes de dois níveis
Bornes de dois níveis
Em comparação com os bornes de passagem, os bornes de dois níveis permitem uma densidade de cabeamento ainda mais elevada e uma maior flexibilidade em relação aos bornes de vários condutores. Para explicar de forma simples, os bornes de dois níveis são dois bornes de passagem em uma régua de borne. Para permitir isso, os bornes possuem dois níveis onde é conduzido respectivamente um potencial. Se necessário, estes níveis podem ser conectados de forma rápida e fácil com jumpers fotovoltaicos verticais, permitindo usar os bornes de dois níveis também como bornes de vários condutores. Para reduzir o esforço de jumpeamento manual, os bornes com jumpeamento fixo integrado também fazem parte do portfólio. Estas variantes estão identificadas com "PV" no nome do produto. Os bornes de dois níveis com conexão de condutores lateral possuem um deslocamento de nível. Este deslocamento permite o acesso livre ao nível de conexão inferior e a seus gatilhos de acionamento ou parafuso, mesmo com o cabeamento completo.
Bornes de vários níveis
Bornes de vários níveis
Bornes de vários níveis são bornes com vários níveis. Diferentemente dos bornes de dois níveis, eles possuem geralmente três ou quatro níveis, mas sua estrutura é semelhante à dos bornes de dois níveis. Cada nível conduz um potencial próprio. Dependendo da variante do borne, podem ser conectados apenas os dois níveis superiores ou todos os níveis com jumper vertical. Além das variantes normais, também estão disponíveis variantes com jumper fotovoltaico integrado. Aqui é possível eliminar um jumper manual, porque todos os níveis estão conectados de fábrica. Além das variantes de passagem simples, os bornes de quatro e de três níveis também incluem variantes com um ou mais níveis funcionais. O nível funcional tem geralmente uma zona de isolamento onde está montado um seccionamento tipo faca ou uma zona de isolamento universal para diversos conectores funcionais. Para a conexão compacta de motores trifásicos, o portfólio também inclui bornes de conexão de motor especiais. A possibilidade de jumpeamento para o jumper simples de fases em cada nível reduz o tempo de cabeamento.
Planejamento eficiente com clipx ENGINEER
Software de engenharia para a construção de quadros de comando
O software de engenharia clipx ENGINEER permite a máxima eficiência de planejamento de réguas de bornes, placas de montagem equipadas e caixas de junção e também sua encomenda, bem como a transmissão integrada dos dados para a fabricação – em qualquer local de trabalho. Acelere seu planejamento com interfaces inteligentes para seu programa ECAD e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact.
Brochura de produtos Réguas de bornes
Downloads
Você gostaria de receber materiais impressos sobre nossas réguas de bornes? Abaixo você encontrará várias brochuras sobre o tema Réguas de bornes. Além da brochura de produtos, você encontrará uma brochura sobre o sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete e sobre os testes de qualidade das réguas de bornes.