USSTD 6/SP - Borne de passagem
3070331

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, com suporte de mola, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso com suporte à mola, 1. nível, Bitola: 6 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 10 mm2 , tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis