USST 6 - Borne de passagem
3070341

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 41 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso com suporte à mola, Bitola: 6 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Possibilidade de identificação em grandes áreas em cada ponto de terminal
Pé universal para montagem sobre trilhos de fixação NS 32 e NS 35
Os terminais parafusados apoiados em molas, em conjunto com os terminais de cabo de gancho, cumprem as exigências técnicas conforme EATS 50-18 de forma ideal
As pontes de comutação com reforço isolante ISSBI ... permitem jumpeamentos transversais com IS... Aqui o parafuso tem a função de um elemento de ligação energizado
As fileiras de terminais USST ... foram especialmente desenvolvidas para aplicação na área de alimentação de energia