USLKG 4-1 - Borne terra
0446017

perfil de conexão
tipo de conexão

Borne terra, Na disposição em borne de passagem com a mesma forma, aplicar uma tampa > 690 V para as tensões de isolamento, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/15-2,3, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto