PTMC 1,5-3 /WH - Quadro de triagem
3270301

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: branco

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Com um acessório correspondente, adequado para montagem em trilho de fixação e aberturas de painel
Estrutura individual graças ao princípio modular
Cabeamento sem ferramenta em espaço mínimo graças ao formato compacto
Atribuição de cores individual do condutor e do ponto de prensagem para permitir um trabalho seguro e sem erros
Elevada qualidade do contato graças à tecnologia push-in como substituta para Wire-Wrap, Termi-Point, etc.
Configuração de cores possível com base na norma VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 ou sem restrições