DF-PTMC-NS
-
Adaptador
3270403
Adaptador, para montagem sobre trilho de fixação, largura: 22 mm, altura: 64 mm, cor: cinza
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Material de montagem |
| Largura | 22 mm |
| Altura | 64 mm |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 21,5 mm |
| Profundidade em NS 35/15 | 29 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Código | 3270403 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BE6ZWX |
| Chave de produto | BE6ZWX |
| GTIN | 4055626061078 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 10,89 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 10,89 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370419 |
| ECLASS-15.0 | 27370419 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001024 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 0,075 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
ZB 10 CUS - Tiras de identificação Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador de terminais 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador de terminais 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador de terminais 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador de terminais 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador de terminais 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0809997
-
ZBF10 CUS - Tira Zack plana 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0810025
-
UC-TMF 10 - Marcador de terminais 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Marcador de terminais 0824662
-
UCT-TMF 10 - Marcador de terminais 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Marcador de terminais 0829679
-
TMT 10 R - Marcador de terminais 0816210
-
TMT 10 R CUS - Marcador de terminais 0824500
Suas vantagens
Possibilidades de identificação simples
Acessórios para encaixe no PTMC
Permite a montagem em trilho DIN
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP