PTMC 1,5-2 /OG - Quadro de triagem
3270436

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: laranja

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Com um acessório correspondente, adequado para montagem em trilho de fixação e aberturas de painel
Estrutura individual graças ao princípio modular
Cabeamento sem ferramenta em espaço mínimo graças ao formato compacto
Configuração de cores possível com base na norma VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 ou sem restrições
Elevada qualidade do contato graças à tecnologia push-in como substituta para Wire-Wrap, Termi-Point, etc.
Atribuição de cores individual do condutor e do ponto de prensagem para permitir um trabalho seguro e sem erros