VAL-SEC-T2-3S-350
-
Protetor contra sobretensão tipo 2
2905345
Protetor contra surtos de tensão plugável, conforme tipo 2/classe II, para redes de fornecimento de energia trifásicas com N e PE separados (sistema de 5 condutores: L1, L2, L3, N, PE).
Detalhes do produto
| Família de produtos | SEC Family |
| Tipo de proteção de acordo com IEC | II |
| T2 | |
| Tipos EN | T2 |
| Sistema de alimentação de corrente IEC | TN-S |
| TT | |
| Formato | Módulo para trilho de fixação plugável em dois lados |
| Número de pólos | 4 |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M5 |
| Torque de aperto | 4,5 Nm |
| Comprimento de decapagem | 16 mm |
| Bitola do condutor, flexível | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 12 ... 4 |
| Tipo de conexão | Terminal elétrico formato forquilha |
| Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 49,2 mm |
| Altura | 89,9 mm |
| Profundidade | 74,5 mm (incl. trilho de fixação de 7,5 mm) |
| Passo horizontal | 2,7 TE |
| Cor (Plugue) | cinza claro (RAL 7035) |
| Cor (Elemento de base) | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
| Valor CTI do material | 600 |
| Material isolante | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Grupo de materiais | I |
| Material caixa | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Circuitos de proteção | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Inversão de chave | 3L-N & N-PE |
| Tensão nominal UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Máxima tensão contínua UC (L-N) | 350 V AC |
| Máxima tensão contínua UC (L-PE) | 350 V AC |
| Máxima tensão contínua UC (N-PE) | 264 V AC |
| Corrente de carga nominal IL | 40 A (Biconnect M4, terminal de cabo em forquilha 6 mm²) |
| 63 A (Terminal tubular TWIN 2x 10 mm²) | |
| Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 1 µA |
| Consumo de potência standby PC | ≤ 450 mVA |
| Corrente de descarga nominal In (8/20) µs | 20 kA |
| Pico de corrente de descarga máx. Imáx. (8/20) µs | 40 kA |
| Capacidade de extinção de corrente sequencial Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
| Resistência a curto-circuito ISCCR | 25 kA (com fusível de entrada de até 315 A gG) |
| 50 kA (com fusível de entrada de até 200 A gG) | |
| Nível de proteção Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Nível de proteção Up (L-PE) | ≤ 1,9 kV |
| Nível de proteção Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tensão residual Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (com In) |
| ≤ 1,3 kV (com 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (com 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (a 4 kA) | |
| ≤ 1 kV (com 2 kA) | |
| Tensão residual Ures (L-PE) | ≤ 1,9 kV (com In) |
| ≤ 1,5 kV (com 10 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (com 5 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (a 4 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (com 2 kA) | |
| Tensão residual Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (com In) |
| ≤ 0,5 kV (com 10 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (com 5 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (a 4 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (com 2 kA) | |
| Reação TOV com UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Reação TOV com UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Tempo de resposta tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tempo de resposta tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tempo de resposta tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de passagem V | 40 A (gG / Biconnect M4 Terminal tubular bifurcado 6 mm²) |
| 63 A (gG / terminal tubular TWIN 2x 10 mm²) | |
| Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de linha de ramificação | 315 A (gG) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
| Impactos (Operação) | 30g (Semi-seno / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibração (funcionamento) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Especificações UL | |
| Tensão contínua máxima MCOV (L-L) | 700 V AC |
| Tensão contínua máxima MCOV (L-N) | 350 V AC |
| Tensão contínua máxima MCOV (L-G) | 350 V AC |
| Tensão contínua máxima MCOV (N-G) | 264 V AC |
| Corrente nominal de descarga In (L-L) | 20 kA |
| Corrente nominal de descarga In (L-N) | 20 kA |
| Corrente nominal de descarga In (L-G) | 20 kA |
| Corrente nominal de descarga In (N-G) | 20 kA |
| Circuitos de proteção | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Tensão nominal | 240/415 V AC |
| Sistema de distribuição de energia | Wye |
| Frequência nominal | 50/60 Hz |
| Tensão de limitação medida MLV (L-L) | 3280 V |
| Tensão de limitação medida MLV (L-N) | 2000 V |
| Tensão de limitação medida MLV (L-G) | 2080 V |
| Tensão de limitação medida MLV (N-G) | 950 V |
| Corrente sequencial (L-G) | 200 A (264 V AC) |
| Tipo SPD | 4CA |
| Dados de conexão UL | |
| Torque de aperto | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
| Bitola do condutor AWG | 14 ... 2 (rígido) |
| 14 ... 4 (flexível) | |
| Normas/disposições | IEC 61643-11 |
| Observação | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normas/disposições | EN 61643-11 |
| Observação | 2012 |
| Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
| Código | 2905345 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | CL13 |
| Chave de produto | CL1351 |
| GTIN | 4046356948012 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 397,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 390,6 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 2,517 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
EML (20XE)R - Etiqueta 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiqueta 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador de terminais 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador de terminais 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Borne de captação 1452282
-
ZBN 18 CUS - Tiras de identificação Zack 0825059
-
X-PEN 0,35 - Caneta de gravação 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Chave de fenda 1206463
-
VAL-SEC-T2-350-P - Plugue para proteção contra surtos tipo 2 2905346
-
VAL-SEC-T2-N/PE-350-P - Plugue para proteção contra surtos tipo 2 2905347
Suas vantagens
Família de proteção contra sobretensão de utilização universal com coordenação energética ideal desde o dispositivo de proteção contra raios até a proteção de equipamentos
Manutenção fácil graças a módulos de proteção plugáveis universais
Muito bem informado com indicação de estado óptica e mecânica e contato de sinalização remota
Mais espaço no quadro de comando graças a largura estreita de apenas 12 mm por polo e a utilização sem fusível de entrada separado até 315 A gG
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP