VAL-SEC-AGK-25
-
Borne de captação
1452282
Borne de captação, pode ser usado somente em combinação com a série VAL-SEC-T2, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 63 A, tipo de conexão: conexão a parafuso, bitola nominal: 25 mm2, bitola: 1,5 mm2 - 25 mm2, cor: cinza
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Permite o cabeamento de passagem com compatibilidade eletromagnética ideal do dispositivo de proteção contra surtos devido à expansão modular
Instalação simplificada graças ao possível uso de terminais tubulares para o cabeamento de passagem
Complemento ideal ao portfólio de produtos SEC-T2 graças ao design uniforme e ao número de polos combináveis individualmente