VAL-SEC-T2-3C-350-FM
-
Protetor contra sobretensão tipo 2
2905339
Protetor contra surtos de tensão plugável, conforme tipo 2/classe II, para redes de fornecimento de energia trifásicas com PE e N combinados em um condutor (sistema de 4 condutores: L1, L2, L3, PEN), com contato de sinalização remota.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Família de proteção contra sobretensão de utilização universal com coordenação energética ideal desde o dispositivo de proteção contra raios até a proteção de equipamentos
Manutenção fácil graças a módulos de proteção plugáveis universais
Muito bem informado com indicação de estado óptica e mecânica e contato de sinalização remota
Mais espaço no quadro de comando graças a largura estreita de apenas 12 mm por polo e a utilização sem fusível de entrada separado até 315 A gG