Caixa de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas até 1000 V DC para a conexão de 4x 1 string. Com proteção contra surto (tipo 1/2) e prensa-cabos para os lados de entrada e de saída.
Caixas de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas
É necessário utilizar caixas de conexão de gerador para proteger da melhor forma instalações fotovoltaicas contra descargas atmosféricas e sobretensões. Nossas caixas de conexão de gerador prontas a instalar e de conexão imediata são soluções de sistema confiáveis que protegem o inversor diretamente contra as entradas de tensão contínua e alternada. Sendo que os acoplamentos de sobretensão são diretamente derivados para o potencial de terra.
Caixa de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas até 1000 V DC para a conexão de 12x 2 strings. Com proteção contra sobretensão (tipo 1/2) e conector DC SUNCLIX para os lados de entrada e saída.
Caixa de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas até 1000 V DC para a conexão de 2x 1 string. Com proteção contra sobretensão (tipo 1/2) e conectores DC SUNCLIX para os lados de entrada e saída (conector acoplado SUNCLIX no volume de fornecimento).
Caixa de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas até 1.000 V DC para a conexão de 4x 2 strings. Mesmo número de strings de entrada e de saída. Com proteção contra surto (tipo 1/2), seccionador de corte em carga de bombeiros DC com acesso remoto e prensa-cabos para o lado de entrada e saída.
Caixa de conexão do generadores; tensão MPP: 1000 V DC; número de strings: 2; quantidade de rastreadores MPP suportados: 1; equipamento: Interruptor de bombeiros DC; proteção contra surto: T1 / T2; tipo de entrada de cabos: SUNCLIX; escopo de fornecimento: Conector DC para a conexão da caixa de conexão de gerador
Caixa de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas até 1000 V DC para a conexão de 10x 2 strings. Mesmo número de strings de entrada e de saída. Com proteção contra sobretensão (tipo 1/2) e prensa-cabos para os lados de entrada e saída.
Caixa de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas até 1000 V DC para a conexão de 1x 2 strings. Com proteção contra sobretensão (tipo 1/2), seccionador de corte em carga DC e conectores DC SUNCLIX para os lados de entrada e saída (conector acoplado SUNCLIX no volume de fornecimento).
Caixa de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas até 1000 V DC para a conexão de 2x 2 strings. Com proteção contra sobretensão (tipo 2) e prensa-cabos para os lados de entrada e saída.
Cobertura de proteção contra intempéries para a proteção da caixa de conexão de gerador contra influências ambientais durante a montagem no exterior, em aço inoxidável, com pinos de aterramento M8 na parte traseira, incl. material de fixação para a caixa de conexão de gerador e o cabo de aterramento.
Caixa de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas até 1000 V DC para a conexão de 3 x 2 strings. Com proteção contra sobretensão (tipo 2) e prensa-cabos para os lados de entrada e saída.
Soluções versáteis para a proteção contra surto de seus projetos solares
Não interessa se você instala ou opera uma instalação fotovoltaica em telhado ou um grande parque solar, oferecemos as medidas adequadas de proteção contra surto. Aqui você fica sabendo tudo sobre os desafios específicos e nossos produtos inovadores que protegem suas instalações com eficiência. Saiba mais sobre seu caso de aplicação individual e nossa contribuição para a proteção adequada contra surto:
Suas vantagens
- Todos os conjuntos em caixas protegidas contra poeira e respingos de água (IP65)
- Instalação e colocação em funcionamento rápidas graças à pré-montagem das caixas de conexão de gerador
- Conexão fácil do condutor de potencial de proteção graças a opções de conexão suficientes na caixa de conexão de gerador
- Criação rápida de soluções específicas para o cliente
- Conexão de conjuntos fotovoltaicos livre de manutenção por meio da tecnologia de conexão push-in ou SUNCLIX
- Para todos os conjuntos fotovoltaicos com tecnologia de conexão SUNCLIX, os conectores necessários já estão incluídos no volume de fornecimento
- Combinação de dispositivos de comutação conforme as normas graças à aplicação da DIN EN 61439
Caixas de conexão de gerador pré-montadas protegem instalações em telhado de modo confiável
Caixas de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas
Com suas caixas de conexão de gerador pré-montadas, a Phoenix Contact oferece soluções de sistema confiáveis, protegendo o inversor diretamente antes das entradas de tensão contínua.
Os acoplamentos de sobretensão são diretamente derivados para o potencial de terra. Graças à gama de fornecimento adaptada, novas variantes poderão ser disponibilizadas em breve.
Segurança em caso de manutenção e perigo
Desligamento de emergência de bombeiros e seccionador de corte em carga
Disponibilizamos um desligamento de emergência de bombeiros ou um seccionador de corte em carga e também proteção contra surto em um só dispositivo. A instalação fotovoltaica pode ser desconectada remotamente por um interruptor de desligamento de emergência. Assim é oferecida a máxima segurança possível em caso de manutenção e perigo.
Cabeamento simplificado: montagem dos conectores solares sem ferramenta especial
Conectores fotovoltaicos
Para a conexão dos conjuntos fotovoltaicos, as caixas de conexão de gerador são equipadas com nossas passagens de parede SUNCLIX ou com prensa-cabos em bornes push-in. Os conectores SUNCLIX da Phoenix Contact e os bornes push-in aliam as vantagens de uma instalação simples a uma ligação confiável e sem manutenção.