máx. 4096 (8192 com expansão de memória de acoplamento)
Tensão de alimentação IC
5 V DC ±10 % (DC)
Alimentação
Consumo de corrente típico
200 mA (sem ampliações)
INTERBUS
Tipo de conexão
Bus remoto
Interface de usuário
Tipo de conexão
Plugue básico de 60 polos e plugue de expansão de 40 polos para alimentação de tensão para diagnóstico, configuração, interface DPM, expansão de memória
Largura
50 mm
Comprimento
70 mm
Condições ambientais
Temperatura ambiente (funcionamento)
0 °C ... 70 °C
Código
2812209
Unidades por embalagem
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Chave comercial
DRECAA
Chave de produto
DRECAA
GTIN
4017918913991
Peso por unidade (inclusive embalagem)
40,367 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
40,367 g
País de origem
BR
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
cULus Recognized
ID de certificação: E140324
EU RoHS
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)