SACC-E-M12MS-4CON-M20/0,5X - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1238774

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Universal, 4-polos, Pino, reto, M12, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,34 mm2, Cabo TPE, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional