PTFIX 2X1,5 GNYE - Monobloco
1815012

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma

Monobloco, Borne básico sem função de condutor de proteção, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Suas vantagens

Economia de espaço graças a um formato compacto
Utilização flexível graças à montagem direta com tampas flangeadas dos acessórios
Distribuição de potencial em pouco espaço graças a micro-distribuidores de potencial compactos
Possibilidades de teste ideais graças a aberturas de teste em cada ponto de prensagem
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal