PTFIX 1,5-F - Flange
1049503

Flange, com fixação por parafusamento, para montagem direta dos blocos FIX de 1,5 mm2, profundidade: 17,7 mm, largura: 7,7 mm, altura: 21,6 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem com parafusos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Possibilidades de identificação simples