PTFIX 2X1,5 TQ - Monobloco
1082538

Monobloco, Borne básico, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso, cor: turquesa

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Utilização flexível através da montagem em trilho de fixação, montagem direta ou colagem
Economia de espaço de até 50 % sobre o trilho de fixação em virtude da montagem transversal
Cabeamento inequívoco mediante onze variantes de cores diferentes
Conexão de condutores com economia de tempo por meio da tecnologia de encaixe direto push-in sem ferramenta