PTFIX 2X1,5-FE - Monobloco
1045933

Monobloco, Borne básico, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso, cor: preto/amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Utilização flexível graças a montagem em trilho de fixação e montagem direta
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal
Possibilidades de teste ideais graças a aberturas de teste em cada ponto de prensagem
Distribuição de potencial em pouco espaço graças a micro-distribuidores de potencial compactos
Economia de espaço graças a um formato compacto