Os relés de estado sólido e eletromecânicos plugáveis da família de produtos RIFLINE complete, tal como a base, estão certificados conforme UL 508 recognized. As certificações correspondentes podem ser consultadas para os respectivos componentes individuais.
    
  
  RIF-4-RSC-LDP-24DC/3X1
   - 
  Módulo de relé
    
      2903284
      
      
    
  
      Módulo de relé pré-montado com conexão a parafuso, composto por: base de relé, relé de contato de potência e arco de retenção. Versão de contato: 3 contatos normalmente abertos. Tensão de entrada: 24 V DC
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Módulo de relé | 
| Família de produtos | RIFLINE complete | 
| Aplicação | Universal | 
| Modo de operação | 100 % ED | 
| Vida útil mecânica | ca. 107 ciclos de manobras | 
| Propriedades de isolamento | |
| Isolamento | Isolamento básico | 
| Categoria de sobretensão | III | 
| Grau de impurezas | 2 | 
| Status de atualização de dados | |
| Data da última atualização de dados | 12.09.2025 | 
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,68 W | 
| Tensão de teste (Enrolamento/contato) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., enrolamento/contato) | 
| Tensão de teste (Contato/contato) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., contato/contato) | 
| Tensão de isolamento nominal | 250 V AC | 
| Tensão de teste | 4 kV | 
| Lado de excitação | |
| Tensão nominal de entrada UN | 24 V DC | 
| Faixa de tensão de entrada | 20,4 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) | 
| Faixa de tensão de entrada relativa a UN | vide diagrama | 
| Comportamento de comutação do acionamento | monoestável | 
| Típica corrente de entrada com UN | 70 mA | 
| Tempo de resposta típico | 20 ms | 
| Tempo de retorno típico | 20 ms | 
| Tensão de bobina | 24 V DC | 
| Ligação de proteção | Diodo de free-wheeling | 
| Indicação de tensão operacional | LED amarelo | 
| Comutar | |
| Tipo de contato de comutação | 3 Elementos de contato | 
| Tipo de contato de comutação | Contato simples | 
| Material de contato | AgNi | 
| Tensão de comutação máxima | 440 V AC | 
| 250 V DC | |
| Tensão de comutação mínima | 10 V (24 mA) | 
| Corrente-limite permanente | 10 A (vide diagrama) | 
| Corrente de ligação máxima | 50 A (20 ms, contato NA) | 
| Corrente de comutação mínima | 10 mA (24 V) | 
| Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 240 W (24 V DC) | 
| 480 W (48 V DC) | |
| 600 W (60 V DC) | |
| 660 W (110 V DC) | |
| 183 W (220 V DC) | |
| 2500 VA (250 V AC) | |
| 4000 VA (440 V AC) | |
| Carga de motor conforme UL 508 | 1/3 HP, 120 V AC (motor de corrente alternada de uma fase) | 
| 1/2 HP, 240 V AC (motor de corrente alternada de uma fase) | |
| 1/2 HP, 240 V AC (motor trifásico) | |
| Categoria de uso CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1,5 A/240 V (Elemento de contato) | 
| DC13, 2 A/240 V (Elemento de contato) | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso | 
| Comprimento de decapagem | 8 mm | 
| Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 4 mm² | 
| Bitola de condutor rígida (2 condutores com a mesma bitola) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 
| Bitola do condutor, flexível | 0,5 mm² ... 4 mm² | 
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Terminal tubular com isolação de plástico) | |
| Bitola de condutor flexível (2 condutores com a mesma bitola) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular TWIN com luva de plástico) | |
| Bitola do condutor AWG | 20 ... 10 (rígido) | 
| 20 ... 12 (flexível) | |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm | 
| Dimensões dos artigos | |
| Largura | 44 mm | 
| Altura | 96 mm | 
| Profundidade | 91 mm | 
| Cor | cinza (RAL 7042) | 
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa) | V2 (Caixa) | 
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção (Base do relé) | IP20 (Base do relé) | 
| Grau de proteção (Relé) | RT I (Relé) | 
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C | 
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C | 
| Teste de gases nocivos | |
| Identificação | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| Normas / Determinações | DIN EN 50178 | 
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação | 
| Instrução de montagem | ordenados sem intervalo | 
| Posição de montagem | opcional | 
| Código | 2903284 | 
| Unidades por embalagem | 5 Unidade | 
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) | 
| Chave comercial | CK65 | 
| Chave de produto | DK651C | 
| GTIN | 4046356732833 | 
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 191,36 g | 
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 99,99 g | 
| País de origem | CN | 
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001437 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim | 
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China. | 
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | 
Produtos compatíveis
- 
    
      FBS 2-6 - Jumper 3030336
- 
    
      FBS 2-6 BU - Jumper 3036932
- 
    
      FBS 2-6 GY - Jumper 3032237
- 
    
      STP 5-2 - Porta-plaquetas 0800967
- 
    
      UC-TM 16 - Marcador de terminais 0819217
- 
    
      UC-TMF 16 - Marcador de terminais 0819262
- 
    
      NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
- 
    
      NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
- 
    
      NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
- 
    
      NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
- 
    
      NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
- 
    
      NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
- 
    
      NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
- 
    
      NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
- 
    
      NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
- 
    
      NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
- 
    
      NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
- 
    
      NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
- 
    
      NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
- 
    
      NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
- 
    
      NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
- 
    
      CLIPFIX 35 - Poste 3022218
- 
    
      CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
- 
    
      E/NS 35 N - Poste 0800886
- 
    
      MPS-MT - Plugue de teste 0201744
- 
    
      MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
- 
    
      MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
- 
    
      MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
- 
    
      MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
- 
    
      MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
- 
    
      MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
- 
    
      MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
- 
    
      ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1050004
- 
    
      ZB 5 CUS - Tiras de identificação Zack 0824962
- 
    
      ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050017
- 
    
      ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050020
- 
    
      ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050033
- 
    
      ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack 1050415
- 
    
      UC-TM 5 - Marcador de terminais 0818108
- 
    
      UC-TM 5 CUS - Marcador de terminais 0824581
- 
    
      UCT-TM 5 - Marcador de terminais 0828734
- 
    
      UCT-TM 5 CUS - Marcador de terminais 0829595
- 
    
      GBS 5-25X12 - Placa de identificação de grupos para marcação de terminais 0810588
- 
    
      GBS 5-25X5 - Placa de identificação de grupos para marcação de terminais 0829126
- 
    
      ZB 15:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 0811972
- 
    
      ZB 15 CUS - Tiras de identificação Zack 0824945
- 
    
      ZB 15,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack 0811998
- 
    
      RIF-4-BSC/3X21 - Base do relé 2900960
- 
    
      REL-PR3- 24DC/3X1 - Relé único 2903706
- 
    
      RIF-LDP-12-24 DC - Módulo de encaixe 2900939
- 
    
      RIF-RH-4 - Arco de retenção 2900956
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda. 
        
        Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP