Os relés de estado sólido e eletromecânicos plugáveis da família de produtos RIFLINE complete, tal como a base, estão certificados conforme UL 508 recognized. As certificações correspondentes podem ser consultadas para os respectivos componentes individuais.
RIF-2-RSC-LV-120AC/2X21
-
Módulo de relé
2903322
Módulo de relé pré-montado com conexão a parafuso, composto por: base de relé, relé de contato de potência, módulo de indicação/módulo supressor plugável e arco de retenção. Versão de contato: 2 contatos reversíveis. Tensão de entrada: 120 V A
Detalhes do produto
Tipo de produto | Módulo de relé |
Família de produtos | RIFLINE complete |
Aplicação | Universal |
Modo de operação | 100 % ED |
Vida útil mecânica | ca. 2x 107 ciclos de manobras |
Propriedades de isolamento | |
Isolamento | Isolamento básico |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 (Tensão de dimensionamento 230/400 V) |
Status de atualização de dados | |
Data da última atualização de dados | 12.09.2025 |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,56 W |
Tensão de teste (Enrolamento/contato) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., enrolamento/contato) |
Tensão de teste (Contato/contato) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., contato/contato) |
Tensão de isolamento nominal | 250 V AC |
Tensão de teste | 4 kV |
Lado de excitação | |
Tensão nominal de entrada UN | 120 V AC |
Faixa de tensão de entrada | 96 V AC ... 144 V AC (20 °C) |
Faixa de tensão de entrada relativa a UN | vide diagrama |
Frequência de rede | 50/60 Hz |
Comportamento de comutação do acionamento | monoestável |
Acionamento (polaridade) | polarizado |
Típica corrente de entrada com UN | 13 mA |
Tempo de resposta típico | 5 ms ... 15 ms |
Faixa de tempo de retorno típico | 5 ms ... 20 ms |
Tensão de bobina | 120 V AC |
Ligação de proteção | Varistor |
Indicação de tensão operacional | LED amarelo |
Comutar | |
Tipo de contato de comutação | 2 inversores |
Tipo de contato de comutação | Contato simples |
Material de contato | AgNi |
Tensão de comutação máxima | 250 V AC/DC |
Tensão de comutação mínima | 5 V (24 mA) |
Corrente-limite permanente | 8,5 A (vide diagrama) |
Corrente de ligação máxima | 30 A (20 ms, contato NA) |
Corrente de comutação mínima | 5 mA (24 V) |
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 204 W (24 V DC) |
124 W (48 V DC) | |
108 W (60 V DC) | |
52 W (110 V DC) | |
48 W (220 V DC) | |
2125 VA (250 V AC) | |
Categoria de uso CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1,5 A/240 V (Elemento de contato) |
DC13, 2 A/24 V (Elemento de contato) |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor rígida (2 condutores com a mesma bitola) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,5 mm² ... 4 mm² |
0,5 mm² ... 4 mm² (Terminal tubular com isolação de plástico) | |
Bitola de condutor flexível (2 condutores com a mesma bitola) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular TWIN com luva de plástico) | |
Bitola do condutor AWG | 20 ... 10 (rígido) |
20 ... 12 (flexível) | |
Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Dimensões dos artigos | |
Largura | 27 mm |
Altura | 89 mm |
Profundidade | 75 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa) | V2 (Caixa) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção (Base do relé) | IP20 (Base do relé) |
Grau de proteção (Relé) | RT I (Relé) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Teste de gases nocivos | |
Identificação | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normas / Determinações | IEC 60947-5-1 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2903322 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK65 |
Chave de produto | DK651A |
GTIN | 4046356732369 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 117,67 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 117,67 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
FBS 2-6 - Jumper 3030336
-
FBS 2-6 BU - Jumper 3036932
-
FBS 2-6 GY - Jumper 3032237
-
STP 5-2 - Porta-plaquetas 0800967
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Tiras de identificação Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Marcador de terminais 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marcador de terminais 0824581
-
UCT-TM 5 - Marcador de terminais 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marcador de terminais 0829595
-
GBS 5-25X12 - Placa de identificação de grupos para marcação de terminais 0810588
-
GBS 5-25X5 - Placa de identificação de grupos para marcação de terminais 0829126
-
STP 5-2-ZB - Porta-plaquetas 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Tiras de identificação Zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack 0811998
-
UC-TM 16 - Marcador de terminais 0819217
-
UC-TMF 16 - Marcador de terminais 0819262
-
RIF-2-BSC/4X21 - Base do relé 2900932
-
REL-IR2/L-120AC/2X21 - Relé único 2903667
-
RIF-V-120-230 UC - Módulo de encaixe 2900948
-
RIF-RH-2 - Arco de retenção 2900954
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP