RAD-2400-IFS-JP - Módulo sem fio
2702863

Radioline - Transceptor de rádio de 2,4 GHz com interface RS-232/485, expansível com módulos I/O, conexão de antena RSMA (fêmea), redes ponto a ponto, em estrela e mesh até 250 estações, alcance até 5 km (com vista desimpedida), utilização no Japão

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto










Produtos compatíveis



Suas vantagens

Certificação para o Japão
Banda de frequência 2,4-GHz isenta de frequência
Alcance de vários quilômetros devido a taxas de transmissão de dados ajustáveis da interface de rádio
Colocação em funcionamento rápida e fácil sem programação
Elevada confiabilidade devido à tecnologia Trusted Wireless 2.0 (encriptação AES, procedimento de salto de frequência e gerenciamento de coexistência)
Redes mesh de até 250 participantes
Interface RS-232/RS-485 integrada
Expansível de forma modular com até 32 módulos de expansão I/O
Faixa de temperatura ampliada -40 °C ... +70 °C

Perguntas frequentes


Os dispositivos atendem aos requisitos de segurança cibernética da Diretriz de Equipamentos de Rádio (RED)?

Os requisitos do Ato Delegado 2022/30 da RED 2014/53/UE com relação ao Artigo 3.3 d,e,f não são aplicáveis ao produto.
Artigo 3.3, d: os dispositivos não têm acesso ativo à comunicação da rede. Eles não podem interromper a comunicação da rede nem ... Ver mais

Os requisitos do Ato Delegado 2022/30 da RED 2014/53/UE com relação ao Artigo 3.3 d,e,f não são aplicáveis ao produto.
Artigo 3.3, d: os dispositivos não têm acesso ativo à comunicação da rede. Eles não podem interromper a comunicação da rede nem usar recursos indevidamente. Portanto, esse requisito não se aplica aos dispositivos.
Artigo 3.3, e: não aplicável aos dispositivos, pois nenhum dado pessoal é processado e a privacidade dos usuários finais não é afetada
Artigo 3.3, f: não aplicável, pois os dispositivos não são usados para transações financeiras

Ver menos