LPWAN SCU DOR2 230V EU
-
Módulo sem fio
1427695
SCU (Segment Control Unit) para controle de iluminação com base em entradas de calendário de astronomia ou eventos, 2 saídas de relé comutáveis independentemente (isoladas galvanicamente, resistentes até 10 A), parametrizáveis via LoRaWAN® e USB-C, alimentação de tensão de 230 V AC.
O dispositivo pode ser usado alternativamente à tecnologia de controle central existente (pinos compatíveis).
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Tipo de produto | Módulo sem fio |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | II (caixa de plástico) |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 100 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| Consumo de corrente | 0,3 W |
| Digital | |
| Denominação saída | Saída de relé |
| Quantidade de saídas | 2 |
| Tipo de contato de comutação | Elemento de contato |
| Material de contato | AgNi |
| Tensão de comutação máxima | 230 V +10 % |
| Corrente de comutação máxima | 10 A (a 230 V AC -20 % ...+15 %) |
| Tipo de conexão | Conexão por rosqueamento com luva de tração |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Perfil do condutor rígido máx. | 6 mm² |
| Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
| Bitola do condutor flexível máx. | 6 mm² |
| Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
| Bitola do condutor AWG máx. | 10 |
| Torque de aperto | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Funções | |
| Funcionalidade básica | Controlador de iluminação de arruamentos via relé |
| Seleção de canal automática | ADR |
| Certificações de rádio | Europa |
| Suporte de países | Egito |
| Albânia | |
| Andorra | |
| Armênia | |
| Áustria | |
| Bahrein | |
| Bangladesh | |
| Bielorrússia | |
| Bélgica | |
| Birmânia (Mianmar) | |
| Bósnia/Herzegovina | |
| Brunei Darussalam | |
| Bulgária | |
| Camboja | |
| Croácia | |
| Chipre | |
| República |Tcheca | |
| Dinamarca | |
| Estônia | |
| Finlândia | |
| França | |
| Alemanha | |
| Grécia | |
| Islândia | |
| Hungria | |
| Irã | |
| Itália | |
| Laos | |
| Letônia | |
| Líbano | |
| Lichtenstein | |
| Lituânia | |
| Luxemburgo | |
| Macedônia | |
| Malta | |
| Moldávia | |
| Montenegro | |
| Marrocos | |
| Holanda | |
| Nova Zelândia | |
| Nigéria | |
| Noruega | |
| Omã | |
| Paquistão | |
| Filipinas | |
| Polônia | |
| Catar | |
| Romênia | |
| Arábia Saudita | |
| Sérvia | |
| Singapura | |
| Eslováquia | |
| Eslovênia | |
| África do Sul | |
| Espanha | |
| Suécia | |
| Suíça | |
| Tunísia | |
| Turquia | |
| Ucrânia | |
| Emirados Árabes Unidos | |
| Grã-Bretanha | |
| Irlanda | |
| Portugal | |
| Vietnã | |
| Wireless | |
| Denominação | LoRaWAN® EU 868 |
| Tipo de conexão da antena | SMA (fêmea) |
| Quantidade | 1 |
| Faixa de frequência | 867,1 MHz ... 869,525 MHz |
| Banda de frequência | 868 MHz |
| Padrão de rádio | LoRaWAN® |
| Potência de transmissão | < 14 dBm |
| Alcance | até 15 Km |
| Tipo de conexão | LoRa® |
| Número de interfaces de rádio | 1 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 79,3 mm |
| Altura | 207,3 mm |
| Profundidade | 37,4 mm |
| Cor | cinza claro (RAL 7035) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP43 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 0 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Identificação | conformidade CE |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Conformidade com diretrizes EMC | Teste de imunidade a interferência conforme EN 301489-1 Descarga de eletricidade estática (ESD) Critério A, descarga de contato de ±4 kV, descarga de ar de ±8 kV |
| Campos eletromagnéticos Critério A, intensidade de campo: 10 V/m | |
| Transientes rápidos (Burst) Critério A, ±2 kV | |
| Sobretensão transitória (surge) Critério A, ±1 kV (simétrico) | |
| Variáveis de perturbação induzidas Critério A; tensão de teste 10 V | |
| Teste de emissão de interferência conforme EN IEC 55015 |
| Tipo de montagem | Montagem na parede |
| Montagem em trilho de fixação |
| Código | 1427695 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DRED |
| Chave de produto | DREDIA |
| GTIN | 4063151789015 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 294 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 250 g |
| País de origem | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Melhoria da eficiência energética graças a comunicação LoRaWAN® bidirecional
Pontos luminosos sempre sob controle graças a parametrização e diagnóstico remotos
Estratégia de reserva automática em caso de uma falha de comunicação
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP