FL WLAN 5100
-
Módulo sem fio
2700718
Ponto de acesso WLAN, cliente, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequência 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, conexões: COMBICON para 10 ... 36 V DC, 2x RJ45 para LAN, gerenciamento centralizado de clusters, WBM, 802.11i
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Tipo de produto | Módulo sem fio |
| Formato | Stand-alone |
| Propriedades de isolamento | |
| Grau de impurezas | 2 |
| Placa de rádio | |
| Quantidade | 1 |
| Versão | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz e 5 GHz a 300 MBit/s |
| Instrução de montagem | instalação fixa |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 4,8 W |
| Alimentação: Eletrônica modular | |
| Tipo de conexão | através de COMBICON |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 10 V DC ... 36 V DC |
| Corrente de alimentação | 200 mA |
| Ethernet | |
| Interface | Ethernet |
| Quantidade | 2 |
| Tipo de conexão | Suporte RJ45 |
| Antena | |
| Quantidade | 3 |
| Funções | |
| Modos operacionais | Ponto de acesso / Adaptador cliente / Repetidor / Ponte WDS |
| Funcionalidade básica | SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Syslog, cartão SD, Dual-FW Image, 1x DI, 1x DO, 2x Ethernet 10/100 MBit, auto-crossover, autonegociação, MODE-Button |
| Configuração | Gerenciamento de clusters, gerenciamento baseado na Web, WPS |
| Seleção de canal automática | sim |
| Segurança | 802.11i |
| WPA PSK (chave pré-compartilhada) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| Suporta 802.1x / raio | |
| Filtro MAC | |
| Certificações de rádio | UE, outros países na E-Shop |
| Suporte de países | Bélgica |
| Bulgária | |
| China | |
| Dinamarca | |
| Alemanha | |
| Estônia | |
| Finlândia | |
| França | |
| Grécia | |
| Grã-Bretanha | |
| Irlanda | |
| Islândia | |
| Itália | |
| Catar | |
| Letônia | |
| Lichtenstein | |
| Lituânia | |
| Luxemburgo | |
| Malta | |
| Marrocos | |
| Holanda | |
| Noruega | |
| Áustria | |
| Polônia | |
| Portugal | |
| Romênia | |
| Suécia | |
| Suíça | |
| Eslováquia | |
| Eslovênia | |
| Espanha | |
| Coreia do Sul | |
| Taiwan | |
| República |Tcheca | |
| Hungria | |
| Chipre | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
| Velocidade de transmissão | 10/100 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| LED de sinal | Recepção de dados, status do link |
| Número de canais | 2 (Portas RJ45) |
| Wireless | |
| Denominação | Wireless LAN |
| Tipo de conexão da antena | RSMA (fêmea) |
| Quantidade | 3 |
| Banda de frequência | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Padrão de rádio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Potência de transmissão | máx. 23 dBm |
| Número de interfaces de rádio | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Largura | 40 mm |
| Altura | 109 mm |
| Profundidade | 109 mm |
| Instrução para dimensões | Altura com soquete de antena, sem cabo de antena |
| Cor | cinza prateado |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C (Faixa de temperatura ampliada sob consulta) |
| Pressão do ar (funcionamento) | 800 hPa ... 1080 hPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 660 hPa ... 1080 hPa (até 3500 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Teste mecânico | |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Conformidade/certificações | |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X (Observar as instruções especiais de instalação na documentação!) |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | Antenas não incluídas no fornecimento |
| Código | 2700718 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DNN2W4 |
| GTIN | 4046356625395 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 540,3 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 540,3 g |
| País de origem | DE |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antena 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antena 2701358
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antena 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antena 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - Antena 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cabo coaxial 2701402
-
FL RUGGED BOX - Caixa de comando 2701204
-
FL RUGGED BOX OMNI-1 - Caixa de comando 2701430
-
FL RUGGED BOX OMNI-2 - Caixa de comando 2701439
-
FL RUGGED BOX DIR-1 - Caixa de comando 2701440
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cabo coaxial 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cabo coaxial 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cabo coaxial 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cabo coaxial 2903266
-
SD FLASH 2GB - Memória de programa/configuração 2988162
-
FL WLAN 5100 PA - Placa de montagem 2701092
-
IPASSIGN - Software 2701094
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP