ANT-DIR-5900-01 - Antena
2701348

Antena direcional, 5 GHz, ganho: 9 dBi, polarização: ±45° Dual-Slant, ângulo de abertura: h/v 70°/60°, grau de proteção: IP67, resistente à água do mar, conexão: 2 x N (fêmea), incl. ângulos de montagem e braçadeiras para poste

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Para aplicações estacionárias ou linearmente móveis
Resistente a água do mar
Para grandes distâncias
Para conexões ponto-a-ponto