Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

MSB 2,5-NS 35 BU - Borne miniatura de passagem
3244122

Borne miniatura de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Econômico em termos de espaço, devido ao formato compacto e possibilidade de montagem sobre trilho de fixação 15 mm
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal