Luvas com ranhuras para inserção de dois condutores ASI pré-montados (EE), podem ser colocadas em moldura de vedação CES. Uma vez montadas, as luvas representam também alívio de tração conforme norma DIN EN 50262
CES-STPG-GY-2ASI-LR
-
Luva de cabos
0801714
Luva de cabos, pequeno, número de condutores: 2, versão: Cabo AS-i (Esquerda Direita), com fenda, material: SEBS (sem halogênio), cor: cinza, comprimento: 29,5 mm, largura: 19,5 mm, altura: 17 mm