CES-B24-HFFS-PLBK
-
Moldura de vedação
0801661
Moldura de vedação, com trava, formato: B24, Número de luvas de cabos (pequeno): 10, material: PA (sem halogênio), cor: preto, comprimento: 147 mm, largura: 58 mm, altura: 20 mm
Detalhes do produto
| Indicação sobre a aplicação | Parafusos de fixação não incluídos no volume de fornecimento. A largura máxima da abertura de painel pode ir até 51 mm (em vez dos 35 mm como no caso do conector industrial). |
| Tipo de produto | Moldura para luvas de cabo |
| Formato | B24 |
| Tipo de moldura | Moldura de vedação |
| Torque de aperto | 1,8 Nm (Parafuso de fixação, M4 (ISO4762 / DIN912)) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 58 mm |
| Altura | 20 mm |
| Comprimento | 147 mm |
| Distância do furo de sondagem horizontal | 32 mm |
| Distância do furo de sondagem vertical | 130 mm |
| Diâmetro do furo | 5,5 mm |
| Medidas de montagem | |
| Largura recorte de montagem | 35 mm |
| Comprimento recorte de montagem | 113 mm |
| Cor | preto (RAL 9005) |
| Material | PA (sem halogênio) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Número de luvas de cabos | 2 ... 10 (luvas pequenas, dependendo do número de luvas grandes montadas) |
| 0 ... 2 (luvas grandes, dependendo do número de luvas pequenas montadas) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP54 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 120 °C (estático) |
| Instrução de montagem | Uma bucha grande precisa do mesmo espaço que 4 buchas pequenas, parafusos de fixação M4 (ISO4762 / DIN912), torque do parafuso de fixação: 1,8 Nm |
| Pode encontrar um tutorial de vídeo para montagem do produto sob Downloads na categoria Vídeo. |
| Código | 0801661 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7CAX |
| Chave de produto | AF7CAX |
| GTIN | 4046356674119 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 182 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 171 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142421 |
| ECLASS-15.0 | 27182815 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002624 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 1,84 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
CES-SFFS-H - Parafuso 0801728
-
CES-B24-WRG-BK - Junta plana 0801727
-
CES-B24-SF-PLBK - Moldura de encaixe 0801647
-
CES-STPULG-BK - Luva de cabos 1797958
-
CES-STPULG-BK-2 - Luva de cabos 1797722
-
CES-STPULG-BK-3 - Luva de cabos 1797959
-
CES-STPULG-BK-4 - Luva de cabos 1797254
-
CES-STPULG-BK-5 - Luva de cabos 1797255
-
CES-STPULG-BK-6 - Luva de cabos 1797258
-
CES-STPULG-BK-7 - Luva de cabos 1797261
-
CES-STPULG-BK-8 - Luva de cabos 1797326
-
CES-STPULG-BK-9 - Luva de cabos 1797325
-
CES-STPULG-BK-10 - Luva de cabos 1797324
-
CES-STPULG-BK-11 - Luva de cabos 1797323
-
CES-STPULG-BK-12 - Luva de cabos 1797322
-
CES-STPULG-BK-13 - Luva de cabos 1797321
-
CES-STPULG-BK-14 - Luva de cabos 1797320
-
CES-STPULG-BK-15 - Luva de cabos 1797317
-
CES-STPULG-BK-16 - Luva de cabos 1797316
-
CES-STPULG-BK-17 - Luva de cabos 1797315
-
CES-STPULG-BK-2X3 - Luva de cabos 1811424
-
CES-STPULG-BK-2X4 - Luva de cabos 1797748
-
CES-STPULG-BK-2X5 - Luva de cabos 1797747
-
CES-STPULG-BK-2X6 - Luva de cabos 1797746
-
CES-STPULG-BK-2X7 - Luva de cabos 1797744
-
CES-STPULG-BK-2X8 - Luva de cabos 1797742
-
CES-STPULG-BK-2X9 - Luva de cabos 1797741
-
CES-STPULG-BK-4X3 - Luva de cabos 1797737
-
CES-STPULG-BK-4X4 - Luva de cabos 1797736
-
CES-STPULG-BK-4X5 - Luva de cabos 1797735
-
CES-STPULG-BK-4X6 - Luva de cabos 1797730
-
CES-STPULG-BK-ASI-R - Luva de cabos 1797739
-
CES-STPULG-BK-ASI-LR - Luva de cabos 1797738
-
CES-LTPULG-BK - Luva de cabos 1797724
-
CES-LTPULG-BK-15 - Luva de cabos 1797775
-
CES-LTPULG-BK-16 - Luva de cabos 1797773
-
CES-LTPULG-BK-17 - Luva de cabos 1797772
-
CES-LTPULG-BK-18 - Luva de cabos 1797770
-
CES-LTPULG-BK-19 - Luva de cabos 1797769
-
CES-LTPULG-BK-20 - Luva de cabos 1797768
-
CES-LTPULG-BK-21 - Luva de cabos 1797767
-
CES-LTPULG-BK-22 - Luva de cabos 1797766
-
CES-LTPULG-BK-23 - Luva de cabos 1797764
-
CES-LTPULG-BK-24 - Luva de cabos 1797763
-
CES-LTPULG-BK-25 - Luva de cabos 1797760
-
CES-LTPULG-BK-26 - Luva de cabos 1797759
-
CES-LTPULG-BK-27 - Luva de cabos 1797757
-
CES-LTPULG-BK-28 - Luva de cabos 1797756
-
CES-LTPULG-BK-29 - Luva de cabos 1797755
-
CES-LTPULG-BK-30 - Luva de cabos 1797754
-
CES-LTPULG-BK-31 - Luva de cabos 1797753
-
CES-LTPULG-BK-32 - Luva de cabos 1797751
-
CES-LTPULG-BK-33 - Luva de cabos 1797750
-
CES-LTPULC-BK - Luva de cabos 1797725
-
CES-STPULC-BK - Luva de cabos 1797728
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Lâmina 1212647
-
SF-M BH - Chave de fenda 1212070
Suas vantagens
Também aplicável em aberturas de painel padrão dos conectores industriais
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP