Capa de proteção M12 para conexões M12 não utilizadas de cabos de sensor/atuador, caixas e conectores de encaixe para montagem
Bujões roscados
Parafuso de fecho M12 com sistema de travamento rápido para soquetes M12 não ocupados dos cabos para sensor/atuador, caixas e conectores tipo flush
Bujão roscado, material da conexão roscada: PA, rosca de conexão: M20 x 1,5, cor: cinza claro RAL 7035, com anel "O"
Bujão roscado, material da conexão roscada: PA, rosca de conexão: M20 x 1,5, cor: preto RAL 9005, com anel "O"
Bujão roscado, material da conexão roscada: PA, rosca de conexão: M32 x 1,5, cor: preto RAL 9005, com anel "O"
Capa de proteção M12 para conexões M12 não utilizadas de cabos de sensor/atuador blindados, caixas e conectores de encaixe para montagem
Bujão roscado, material da conexão roscada: Latão, niquelado, rosca de conexão: M32 x 1,5, cor: prata
Bujão roscado, material da conexão roscada: Latão, niquelado, rosca de conexão: M20 x 1,5, cor: prata
Bujão roscado, material da conexão roscada: PA, rosca de conexão: M16 x 1,5, cor: preto RAL 9005, com anel "O"
Bujão roscado, material da conexão roscada: PA, rosca de conexão: M25 x 1,5, cor: preto RAL 9005, com anel "O"