CES-B16-SFFS-PLBK
-
Moldura de vedação
0801659
Moldura de vedação, com travamento parafusado, formato: B16, Número de luvas de cabos (pequeno): 8, material: PA (sem halogênio), cor: preto, comprimento: 120 mm, largura: 58 mm, altura: 20 mm
Detalhes do produto
| Indicação sobre a aplicação | Parafusos de fixação não incluídos no volume de fornecimento. A largura máxima da abertura de painel pode ir até 51 mm (em vez dos 35 mm como no caso do conector industrial). |
| Tipo de produto | Moldura para luvas de cabo |
| Formato | B16 |
| Tipo de moldura | Moldura de vedação |
| Torque de aperto | 2 Nm ... 4 Nm (Parafuso de travamento) |
| 1,8 Nm (Parafuso de fixação, M4 (ISO4762 / DIN912)) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 58 mm |
| Altura | 20 mm |
| Comprimento | 120 mm |
| Distância do furo de sondagem horizontal | 32 mm |
| Distância do furo de sondagem vertical | 103 mm |
| Diâmetro do furo | 5,5 mm |
| Medidas de montagem | |
| Largura recorte de montagem | 35 mm |
| Comprimento recorte de montagem | 86 mm |
| Cor | preto (RAL 9005) |
| Material | PA (sem halogênio) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Número de luvas de cabos | 0 ... 8 (luvas pequenas, dependendo do número de luvas grandes montadas) |
| 0 ... 2 (luvas grandes, dependendo do número de luvas pequenas montadas) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP54 |
| IP65 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 120 °C (estático) |
| Instrução de montagem | Parafuso de travamento M4 com cabeça sextavada interior de 3 mm, torque de 3 ... 4 Nm, 1 bucha grande ocupa o espaço de 4 buchas pequenas, parafusos de fixação M4 (ISO 4762/DIN 912), torque de 1,8 Nm |
| A vedação plana fornecida deve ser colocada entre a parede e a moldura de vedação em caso de montagem na parede. IP54: em caso de montagem vertical da moldura de vedação/em caso de montagem horizontal da moldura de vedação (sentido de saída do cabo para baixo). IP65: em caso de utilização da luva cônica CES-SRC-BK/CES-LRC-BK e montagem vertical/montagem horizontal (sentido de saída do cabo para baixo) da moldura de vedação diretamente sobre a parede da caixa e utilização de um agrupador de cabos com 3,6 mm de largura (p. ex. artigo 3240744). |
| Código | 0801659 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7CAX |
| Chave de produto | AF7CAX |
| GTIN | 4046356674133 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 163,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 163,6 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142421 |
| ECLASS-15.0 | 27182815 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002624 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 1,431 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
CES-B16-WRG-BK - Junta plana 0801726
-
CES-SFFS-H - Parafuso 0801728
-
CES-B16-SF-PLBK - Moldura de encaixe 0801651
-
CES-STPULG-BK - Luva de cabos 1797958
-
CES-STPULG-BK-2 - Luva de cabos 1797722
-
CES-STPULG-BK-3 - Luva de cabos 1797959
-
CES-STPULG-BK-4 - Luva de cabos 1797254
-
CES-STPULG-BK-5 - Luva de cabos 1797255
-
CES-STPULG-BK-6 - Luva de cabos 1797258
-
CES-STPULG-BK-7 - Luva de cabos 1797261
-
CES-STPULG-BK-8 - Luva de cabos 1797326
-
CES-STPULG-BK-9 - Luva de cabos 1797325
-
CES-STPULG-BK-10 - Luva de cabos 1797324
-
CES-STPULG-BK-11 - Luva de cabos 1797323
-
CES-STPULG-BK-12 - Luva de cabos 1797322
-
CES-STPULG-BK-13 - Luva de cabos 1797321
-
CES-STPULG-BK-14 - Luva de cabos 1797320
-
CES-STPULG-BK-15 - Luva de cabos 1797317
-
CES-STPULG-BK-16 - Luva de cabos 1797316
-
CES-STPULG-BK-17 - Luva de cabos 1797315
-
CES-STPULG-BK-2X3 - Luva de cabos 1811424
-
CES-STPULG-BK-2X4 - Luva de cabos 1797748
-
CES-STPULG-BK-2X5 - Luva de cabos 1797747
-
CES-STPULG-BK-2X6 - Luva de cabos 1797746
-
CES-STPULG-BK-2X7 - Luva de cabos 1797744
-
CES-STPULG-BK-2X8 - Luva de cabos 1797742
-
CES-STPULG-BK-2X9 - Luva de cabos 1797741
-
CES-STPULG-BK-4X3 - Luva de cabos 1797737
-
CES-STPULG-BK-4X4 - Luva de cabos 1797736
-
CES-STPULG-BK-4X5 - Luva de cabos 1797735
-
CES-STPULG-BK-4X6 - Luva de cabos 1797730
-
CES-STPULG-BK-ASI-R - Luva de cabos 1797739
-
CES-STPULG-BK-ASI-LR - Luva de cabos 1797738
-
CES-LTPULG-BK - Luva de cabos 1797724
-
CES-LTPULG-BK-15 - Luva de cabos 1797775
-
CES-LTPULG-BK-16 - Luva de cabos 1797773
-
CES-LTPULG-BK-17 - Luva de cabos 1797772
-
CES-LTPULG-BK-18 - Luva de cabos 1797770
-
CES-LTPULG-BK-19 - Luva de cabos 1797769
-
CES-LTPULG-BK-20 - Luva de cabos 1797768
-
CES-LTPULG-BK-21 - Luva de cabos 1797767
-
CES-LTPULG-BK-22 - Luva de cabos 1797766
-
CES-LTPULG-BK-23 - Luva de cabos 1797764
-
CES-LTPULG-BK-24 - Luva de cabos 1797763
-
CES-LTPULG-BK-25 - Luva de cabos 1797760
-
CES-LTPULG-BK-26 - Luva de cabos 1797759
-
CES-LTPULG-BK-27 - Luva de cabos 1797757
-
CES-LTPULG-BK-28 - Luva de cabos 1797756
-
CES-LTPULG-BK-29 - Luva de cabos 1797755
-
CES-LTPULG-BK-30 - Luva de cabos 1797754
-
CES-LTPULG-BK-31 - Luva de cabos 1797753
-
CES-LTPULG-BK-32 - Luva de cabos 1797751
-
CES-LTPULG-BK-33 - Luva de cabos 1797750
-
CES-LTPULC-BK - Luva de cabos 1797725
-
CES-STPULC-BK - Luva de cabos 1797728
-
SF-M BH - Chave de fenda 1212070
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Lâmina 1212647
Suas vantagens
Também aplicável em aberturas de painel padrão dos conectores industriais
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP