HC-Q-I-RJ45 GC-F/F
-
Inserto de contato
1422590
Inserto de contato, número de polos: RJ45, tamanho: D7, versão : RJ45, Soquete, 50 V, 1 A, aplicação: Dados, Comutador de gênero
Detalhes do produto
| Geral | Utilize os cabos patch da lista de acessórios. |
| Geral | Conectores podem ser acionados somente sem carga / tensão. |
| Série | HC-Q |
| Aplicação | Dados |
| Formato | D7 |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de pólos | 8 |
| Face de encaixe | RJ45 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 21 mm |
| Altura | 39 mm |
| Comprimento | 21 mm |
| Tecnologia de conexão | |
| Conexão conforme norma | IEC / EN |
| Conexão de condutores | |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Parafusos de fixação para montagem na caixa HEAVYCON) |
| Tensão nominal (III/3) | 50 V |
| Tensão de teste | 0,8 kV |
| Corrente nominal | 1 A |
| Resistência de isolamento | 100 MΩ |
| Tensão UN | 50 V |
| Propriedades de transmissão (categoria) | CAT6A |
| Material Caixa | PA 6.6 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material de contato | Liga de cobre |
| Material superfície de contato | Au |
| Material suporte do contato | PC |
| Normas / Determinações | PC |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Ensaio | |
| Normas/disposições | PC: Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos - Conjuntos de requisitos R22, R23 e R24 conf. DIN EN 45545-2 (Nível de perigo HL1 - HL3) |
| Código | 1422590 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7A |
| Chave de produto | AF7ABJ |
| GTIN | 4055626328393 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 17,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 15 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
HC-D 7-DS-IP65 - Parafuso de vedação 1686229
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cabo Patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cabo Patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cabo Patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cabo Patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cabo Patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cabo Patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Cabo Patch 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Cabo Patch 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Cabo Patch 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Cabo Patch 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Cabo Patch 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Cabo Patch 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cabo Patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cabo Patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cabo Patch 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Cabo Patch 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Cabo Patch 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Cabo Patch 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Cabo Patch 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Cabo Patch 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Cabo Patch 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Cabo Patch 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Cabo Patch 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Cabo Patch 1413166
-
HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Inserto de contato 1077119
-
HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Inserto de contato 1077120
-
HC-Q-I-RJ45-08-M - Inserto de contato 1077117
Suas vantagens
Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP