NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU
-
Cabo Patch
1413163
Cabo Patch, grau de proteção: IP20, comprimento de cabo: 5 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, tipo de conexão: Conexão Pierce, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/FTP, azul anil RAL 5021
Detalhes do produto
| Família de produtos | RJ45 STANDARD CAT6A |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de pólos | 8 |
| Face de encaixe | RJ45 |
| Blindado | sim |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Tensão nominal (III/3) | 72 V (DC) |
| Tensão UN | 48 V |
| Corrente nominal IN | 0,5 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 10 GBit/s (500 MHz) |
| Velocidade de transmissão | 10 GBit/s |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | 200 |
| Força de inserção por contato de sinal | 50,00 N |
| Força de extração por contato de sinal | 30 N |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Au |
| Material suporte do contato | PC |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Tecnologia de conexão | |
| Tipo de conexão | Conexão Pierce |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão Pierce |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto RJ45 |
| Blindado | sim |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Grau de proteção | IP20 |
| Conexão 2 | |
| Formato | Conector reto RJ45 |
| Blindado | sim |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Grau de proteção | IP20 |
| Extensão da linha | 5,00 m |
| Ethernet, CAT6A, 4 pares, S/FTP [94G] | |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Ethernet, CAT6A, 4 pares, S/FTP [94G] |
| Estrutura do condutor | 2x2xAWG26/7, S/FTP |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
| Cobertura visual da blindagem | 65 % |
| Anti-inflamabilidade | conforme IEC 60332-1 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C (Conectores de encaixe RJ45) |
| Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1 |
| Código | 1413163 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | ABNA |
| Chave de produto | ABNABH |
| GTIN | 4046356989985 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 185 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 170 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Cabo Patch 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Cabo Patch 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Cabo Patch 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Cabo Patch 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Cabo Patch 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Cabo Patch 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Cabo Patch 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Cabo Patch 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227593
Suas vantagens
Perfeito para aplicações industriais
Perfeito para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas (p. ex. em quadros de comando)
Angulações compactas
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP