NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC
-
Cabo Patch
1227564
Cabo Patch, grau de proteção: IP20, comprimento de cabo: 5 m, número de polos: 8, CAT5, tipo de conexão: Conexão Pierce, bitola de conexão: AWG 26- 26, saída de cabo: reto, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, cinza
Detalhes do produto
| Família de produtos | RJ45 STANDARD CAT5 |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Saída de cabo | reto |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | I |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão de teste (III / 2) | 72 V |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 |
| Transmissão de potência | PoE++ |
| Dados mecânicos | |
| Força de inserção por contato de sinal | 30,00 N |
| Força de extração por contato de sinal | 50 N |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material de contato | Latão |
| Material superfície de contato | Au |
| Material suporte do contato | PC |
| Revestimento externo, material | LSZH |
| Largura | 11,6 mm |
| Altura | 14,8 mm |
| Comprimento | 40 mm |
| Tecnologia de conexão | |
| Tipo de conexão | Conexão Pierce |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão Pierce |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto RJ45 |
| Blindado | sim |
| Cor do corpo de pega | cinza |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 80 °C |
| Conexão 2 | |
| Formato | Conector reto RJ45 |
| Blindado | sim |
| Cor do corpo de pega | cinza |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 80 °C |
| Extensão da linha | 5,00 m |
| Ethernet, tipo B, 8 polos, CAT5, LSZH [BC5] | |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Ethernet, tipo B, 8 polos, CAT5, LSZH [BC5] |
| Estrutura do condutor | 2x2xAWG26/7, S/UTP |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 0,85 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,70 mm ±0,3 mm |
| Revestimento externo, material | LSZH |
| Revestimento externo, cor | cinza |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, quantidade | 8 |
| Condutor individual, bitola [AWG] | 26 |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,70 mm |
| Cobertura visual da blindagem | 70 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 5000 MΩ*km |
| Resistência de circuito | ≤ 148,00 Ω/km |
| Resistência de onda | 100 Ω |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 8 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 46 mm |
| Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 65,3 dB (com 1 MHz) |
| 56,3 dB (com 4 MHz) | |
| 50,3 dB (com 10 MHz) | |
| 47,2 dB (com 16 MHz) | |
| 45,8 dB (com 20 MHz) | |
| 42,9 dB (com 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (com 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação de diafonia próxima com soma de potência (PSNEXT) | 62,3 dB (com 1 MHz) |
| 53,3 dB (com 4 MHz) | |
| 48,8 dB (com 8 MHz) | |
| 47,3 dB (com 10 MHz) | |
| 44,2 dB (com 16 MHz) | |
| 42,8 dB (com 20 MHz) | |
| 41,3 dB (com 25 MHz) | |
| 39,9 dB (com 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (com 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação do fluxo de retorno (RL) | 20 dB (com 1 MHz) |
| 23 dB (com 4 MHz) | |
| 24,5 dB (com 8 MHz) | |
| 25 dB (com 10 MHz) | |
| 25 dB (com 16 MHz) | |
| 25 dB (com 20 MHz) | |
| 24,2 dB (com 25 MHz) | |
| 23,3 dB (com 31,25 MHz) | |
| 20,7 dB (com 62,5 MHz) | |
| 19 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação de proteção | 3,2 dB (com 1 MHz) |
| 6,01 dB (com 4 MHz) | |
| 9,49 dB (com 10 MHz) | |
| 12,07 dB (com 16 MHz) | |
| 13,54 dB (com 20 MHz) | |
| 17,11 dB (com 31,25 MHz) | |
| 24,76 dB (com 62,5 MHz) | |
| 31,99 dB (com 100 MHz) | |
| Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1/2 |
| Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Temperatura ambiente (instalação) | 0 °C ... 60 °C |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | 0 °C ... 40 °C |
| Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 |
| Código | 1227564 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | ABNA |
| Chave de produto | ABNABG |
| GTIN | 4063151321413 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 236 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 236 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Módulo de contato fêmea/macho 1435214
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Cabo Patch 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Cabo Patch 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Cabo Patch 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Cabo Patch 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Cabo Patch 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Cabo Patch 1227563
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Cabo Patch 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Cabo Patch 1227590
Suas vantagens
Perfeito para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas (p. ex. em quadros de comando)
Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°
Transmissão de potência simultânea com PoE++
Transmissão de dados de alta velocidade com até 1 GBit/s (CAT5)
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP