Contato fêmea, incl. 4 parafusos de fixação
HC-COM-Q4/2-I-CT-M
-
Inserto de contato
1079555
Inserto de contato, número de polos: 4+2+PE, tamanho: COM, contatos de potência: 4, contatos de controle: 2, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão para crimp, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, aplicação: Potência/sinal
Detalhes do produto
| Geral | Conectores podem ser acionados somente sem carga / tensão. |
| Geral | Para contatos de crimpagem CK4,0-ED... (circuito de potência), CK1,6-ED... (circuito de comando) |
| Instrução de montagem | O uso adequado prevê a montagem em uma caixa com grau de proteção IP54 ou superior |
| Série | HC-COM |
| Aplicação | Potência/sinal |
| Formato | COM |
| Número de pólos | 6 |
| Face de encaixe | 4+2+PE |
| Numeração do contato | 1 - 4 (Contatos de potência) |
| 11 - 12 (Contatos de controle) | |
| Quantidade de conexões por polo | 1 |
| Número de contatos de potência | 4 |
| Número de contatos de controle | 2 |
| Tipo de processamento do material do contato | Girado |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 26,3 mm |
| Altura | 52,3 mm |
| Comprimento | 45,5 mm |
| Valores característicos mecânicos | |
| Diâmetro de contato | 4 mm |
| Tecnologia de conexão | |
| Tecnologia de conexão | Conexão para crimp (Contatos de potência) |
| Conexão para crimp (Contatos de controle) | |
| Conexão para crimp (Contato PE) | |
| Quantidade de conexões por polo | 1 |
| Conexão conforme norma | IEC / EN |
| Conexão de condutores | |
| Perfil de conexão | 1,5 mm² ... 6 mm² (Contatos de potência) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contatos de controle) | |
| Perfil de conexão AWG | 16 ... 10 (Contatos de potência) |
| 26 ... 14 (Contatos de controle) | |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Parafusos de fixação para montagem na caixa HEAVYCON) |
| Comprimento do isolamento dos condutores individuais | 9 mm (para 1,5 ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (Potência 4 ... 6 mm²) | |
| 8 mm (Circuito de comando) | |
| 6 mm (Sinal 2,5 mm²) | |
| Tensão nominal (III/3) | 400 V (Contatos de potência Fase-Terra) |
| 690 V (Contatos de potência Fase-Fase) | |
| 250 V (Contatos de controle) | |
| Tensão de dimensionamento dos contatos de potência | 400/690 V |
| 250 | |
| Tensão de teste | 6 kV (Contatos de potência Fase-Fase) |
| 4 kV (Contatos de controle) | |
| Corrente nominal | 40 A (Contatos de potência) |
| 10 A (Contatos de controle) |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 500 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material vedação | NBR |
| Material de contato | Liga de cobre |
| Material superfície de contato | Ag (alternativa Au) |
| Material suporte do contato | PC |
| Material superfície de contato, contato de potência | Ag |
| Material superfície de contato, contato de comando | Ag (alternativa Au) |
| Normas / Determinações | PC |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C (inclusive aquecimento dos contatos) |
| Ensaio | |
| Normas/disposições | PC: Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos - Conjuntos de requisitos R22, R23 e R24 conf. DIN EN 45545-2 (Nível de perigo HL1 - HL3) |
| Código | 1079555 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7A |
| Chave de produto | AF7ABH |
| GTIN | 4055626800332 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 30,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 25,5 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Contato para crimp 1663255
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contato de pino 1884995
-
HC-CP-CK1.6-PL - Elemento de codificação 1095422
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Contato para crimp 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Contato para crimp 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Contato para crimp 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Contato para crimp 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Contato para crimp 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Contato para crimp 1663381
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Contato para crimp 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Contato para crimp 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Contato para crimp 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Contato para crimp 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Contato para crimp 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Contato para crimp 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Contato para crimp 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Contato para crimp 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Contato para crimp 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Contato para crimp 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Contato para crimp 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Contato para crimp 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Contato para crimp 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Contato para crimp 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Contato para crimp 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Contato para crimp 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Contato para crimp 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Contato para crimp 1266278
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Contato para crimp 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contato para crimp 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contato para crimp 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contato para crimp 1004382
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Contato para crimp 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Contato para crimp 1663242
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Contato para crimp 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Contato para crimp 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Contato para crimp 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Contato para crimp 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Contato para crimp 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Contato para crimp 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Contato para crimp 1274091
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-F - Inserto de contato 1079556
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Ferramenta de montagem 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Ferramenta de desmontagem 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Ferramenta de desmontagem 1072064
Suas vantagens
Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP