FL SWITCH 2303-8SP1
-
Industrial Ethernet Switch
1278397
Managed Switch 2000 série, 3 Portas RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 8 Portas SPE 10 Mbit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 70 °C, Faixa de tensão de alimentação: 20 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Faixa de temperatura ampliada, portas Single Pair Ethernet com PoDL, Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1, Certificação do produto conforme IEC 62443-4-2, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidade | 119 mm |
| Indicação sobre a aplicação | Suporte telefônico e no local (pago) |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Cor (Caixa) | cinza (RAL 7042) |
| Cor (Painel) | cinza claro (RAL 7035) |
| Material caixa | Policarbonato reforçado com fibra |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
| Velocidade de transmissão | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| LED de sinal | Recepção de dados, status do link |
| Número de canais | 3 (Portas RJ45) |
| Ethernet (SPE) | |
| Tipo de conexão | SPE |
| Nota sobre o tipo de conexão | 10BASE T1L |
| PoDL Power Class 11 | |
| Velocidade de transmissão | 10 Mbit/s (totalmente duplex) |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Comprimento de transmissão | 1000 m (por segmento) |
| LED de sinal | Recepção de dados, status do link |
| Número de canais | 8 (Portas SPE) |
| Tipo de produto | Switch |
| Família de produtos | Managed Switch 2000 |
| Formato | Formato de livro |
| MTTF | 185,12 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) |
| 122,03 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 34,25 %) | |
| 25,3 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 70 °C, ciclo de trabalho 100 %) | |
| Propriedades especiais | Faixa de temperatura ampliada, portas Single Pair Ethernet com PoDL |
| Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1 | |
| Certificação do produto conforme IEC 62443-4-2 | |
| O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA) | |
| Retardo de sinal | ≥ 1,9 µs (Modo Store-and-Forward, 10/100/1000 MBit/s, em função do tamanho do frame) |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | III (VDE 0106) |
| Grau de impurezas | 2 |
| Funções de switch | |
| Parametrização IP | Cliente DHCP |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (baseado em pool, baseado em porta) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| Tabela de endereços MAC | 8k |
| Classe de conformidade PROFINET | Conformance Class B |
| Função do aparelho PROFINET | PROFINET Device |
| Fast Startup | |
| Indicações de estado e de diagnóstico | LEDs: US1, US2 (alimentação de tensão), erro (contato de alarme), 2 LEDs por porta Ethernet (Link/Activity e Speed) |
| Funcionalidade básica | Store and Forward Switch, conforme a norma IEEE 802.3 |
| Funções de gerenciamento | Gerenciamento baseado na web (HTTP/HTTPS) |
| Gerenciamento de usuários baseado em funções (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Funções de diagnóstico | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Funções de filtro | Quality of Service (8 classes de prioridade) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (até 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Funções de redundância | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| Redundância de sistema PROFINET S2 | |
| Sincronização de tempo | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Outras funções | Transmissão de MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) |
| Transmissão de Modbus/TCP | |
| Funções de segurança | |
| Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Consumo de corrente | 68 W (Vin = máx., Tamb = máx., IPSE = 8x IPoDLmáx, 100% de tráfego de dados em todas as portas conectadas) |
| Diagnóstico local | US1/2 Tensão de alimentação US1, US2 LED verde |
| FAIL div. LED vermelho | |
| LINK Status do link LED verde | |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 13 W (Vin = máx., Tamb = máx., IPSE = 8x IPoDLmáx, 100% de tráfego de dados em todas as portas conectadas) |
| Faixa de teste | Alimentação 24 V, SPE, PoDL/terra funcional 1000 V DC 1 min |
| Interface Ethernet / Todos os outros potenciais 2,25 kV DC 1 min | |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação (DC) | 24 V DC (Alimentação da PoDL simultânea de acordo com IEEE 802.3cg) |
| Faixa de tensão de alimentação | 20 V DC ... 32 V DC |
| Conexão alimentação | através de COMBICON, máx. perfil de condutor 1,5 mm² |
| Rypple residual | 3,6 VPP (dentro da faixa de tensão admissível) |
| Máximo consumo de energia | 2,3 A (US = mín., Tamb = máx, SPE = 8x máx. PoDL Power, 100% de tráfego de dados em todas as portas conectadas) |
| Consumo de corrente típico | 1,03 A (Com US = Nom, Tamb = 25 °C, SPE = 4x máx. PoDL Power, 100% de tráfego de dados em todas as portas conectadas) |
| Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
| Nota sobre o tipo de conexão | Como cabo de conexão para a alimentação de tensão, use somente cabos de cobre com uma faixa de temperatura permitida de -40 °C ... 100 °C (com Tamb = 70 °C) |
| plugável | sim |
| Bitola do condutor, rígida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 9 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Impactos (Operação) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibração (funcionamento) | conforme IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressão do ar (funcionamento) | 80 kPa ... 110 kPa até 2000 m acima do nível do mar (sem redução de carga) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 79 kPa ... 108 kPa até 2000 m acima do nível do mar (sem redução de carga) |
| Livre de substâncias nocivas à película de verniz | Sim |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Conformidade com diretrizes EMC | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Critério B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campos eletromagnéticos) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Critério B, condutores I/O até 2,2 kV | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surtos) Critério B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (variáveis de perturbação induzidas) Critério A | |
| EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 (Emissão de interferências) Classe A | |
| EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 (Emissão de interferências pela fiação) Classe A | |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Indicação de estado | LEDs: US1, US2 (alimentação de tensão), erro (contato de alarme), 2 LEDs por porta Ethernet (Link/Activity e Speed) |
| Código | 1278397 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNN128 |
| Chave de produto | DNN128 |
| GTIN | 4063151475925 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 434 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 347 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 49,5 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector RJ45 1656725
-
SD FLASH 2GB - Memória de programa/configuração 2988162
-
FL DIN RA - Adaptador para trilho de fixação 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Proteção contra pó 2832991
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Conector para placa de circuito impresso 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cabo Patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cabo Patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cabo Patch 1408365
-
SPE-T1-CIM-SF/1,0-99B/CIM-SF - Cabo Patch 1640268
-
SPE-T1-CIM-SF/2,0-99B/CIM-SF - Cabo Patch 1640269
-
SPE-T1-CIM-SF/3,0-99B/CIM-SF - Cabo Patch 1640270
-
SPE-T1-CIM-SF/5,0-99B/CIM-SF - Cabo Patch 1640271
-
SPE-T1-CIM-SF/10,0-99B/CIM-SF - Cabo Patch 1640272
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software 2702889
-
SPE-T1-CIM-SF - Conector 1343953
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Placa de montagem 1456045
Suas vantagens
Portas Single Pair Ethernet compactas (10BASE T1L) com PoDL Power Class 11
Temperatura ambiente de -40 °C ... 70 °C
RSTP
MRP (cliente e gerenciador)
VLANs
DHCP Client, DHCP Server (baseado em pool e baseado em porta), DHCP Option 82
Formato estreito
Memória de configuração
Gerenciamento baseado na web, SNMP
Colocação em funcionamento fácil e rápida e configuração com o software FL NETWORK MANAGER
Indicada para redes PROFINET e EtherNet/IP™
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP