FL SWITCH 1116T - Industrial Ethernet Switch
1085115

É preparada para os requisitos da CRA

Switch Ethernet, 16 portas RJ45 com 10/100/1.000 MBit/s em todas as portas, faixa ampla de temperatura, detecção automática da velocidade de transmissão, função Autocrossing e QoS

Detalhes do produto









Suas vantagens

A identificação de autonegociação e autocrossing facilita a instalação e montagem
Indicações de diagnóstico local com LEDs
As portas RJ45 suportam uma velocidade de transmissão 10/100/1000 MBit/s
Mensagens com prioridade QoS (Qualidade do Serviço)
Classe de conformidade PROFINET A para troca de dados em tempo real
Energy Efficient Ethernet conforme IEEE 802.3az
PROFINET com filtro PTCP para a comunicação confiável em redes PROFINET
Priorização melhorada do tráfego de dados para protocolo de automação
Suporte para Jumbo Frames (tamanho do Frame de até 9216 Bytes/Frame)