FL SWITCH 1004NT-SFX
-
Industrial Ethernet Switch
1085169
Switch Ethernet reduzido, faixa de temperatura ampla, quatro portas RJ45 com 10/100 MBit/s em todas as portas, porta SFP com 100 Mbit/s, detecção automática da velocidade de transmissão, função autocrossing e QoS
Detalhes do produto
| Largura | 22,5 mm |
| Altura | 117 mm |
| Profundidade | 84 mm |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Cor (Caixa) | cinza (RAL 7042) |
| Cor (Painel) | cinza claro (RAL 7035) |
| Material caixa | Policarbonato reforçado com fibra |
| Alumínio / lâmina de aço DC01 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Ethernet (RJ45) | |
| Número de interfaces | 4 |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
| Velocidade de transmissão | 10/100 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Ethernet em par trançado RJ45 |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| LED de sinal | Recepção de dados, status do link |
| Número de canais | 4 (Portas RJ45) |
| Ethernet (SFP) | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexão | SFP |
| Velocidade de transmissão | 100 Mbit/s (totalmente duplex) |
| Tipo de conexão | Independente do módulo SFP |
| Comprimento de transmissão | até 40 km (de acordo com a fibra/módulo SFP) |
| LED de sinal | Recepção de dados, status do link |
| Número de canais | 1 (Porta SFP) |
| Tipo de produto | Switch |
| Família de produtos | Unmanaged Switch 1000 |
| MTTF | 143,4 Anos (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de operação 100 %) |
| 1664,2 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) | |
| 1582,8 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 25 °C, ciclo de trabalho: 21% (5 dias/semana, 8 h/dia)) | |
| Propriedades especiais | Faixa de temperatura ampliada |
| O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA) | |
| Funções de switch | |
| Tabela de endereços MAC | 2k |
| Classe de conformidade PROFINET | Conformance Class A |
| Indicações de estado e de diagnóstico | LEDs: US, link e atividade por porta |
| Funcionalidade básica | Switch não gerenciável |
| Autonegociação | |
| Store-and-Forward-Switching-Mode | |
| Outras funções | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
| Priorização conforme Quality of Service (QoS) (IEEE 802.1p) | |
| Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,935 W (com 24 V DC) |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação (DC) | 24 V DC |
| Tensão de alimentação (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| Faixa de tensão de alimentação | 9 V DC ... 32 V DC |
| 18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
| Conexão alimentação | através de COMBICON, máx. perfil de condutor 2,5 mm² |
| Rypple residual | 3,6 VPP (dentro da faixa de tensão admissível) |
| Máximo consumo de energia | 215 mA (com 9 V DC) |
| Consumo de corrente típico | 21 mA (com 24 V DC) |
| Alimentação da linha | |
| Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
| plugável | sim |
| Bitola do condutor, rígida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP30 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | 2000 m (máximo) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Impactos (Operação) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibração (funcionamento) | conforme IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressão do ar (funcionamento) | 79 kPa ... 108 kPa até 2000 m acima do nível do mar (sem redução de carga) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 79 kPa ... 108 kPa até 2000 m acima do nível do mar (sem redução de carga) |
| Conformidade/certificações | |
| UL, EUA / Canadá | UL 61010-1, UL 61010-2-201 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
| FCC | Título 47 Parte 15 Subparte B:2018 Classe A |
| Certificado FCC | T190905D11-C |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Conformidade com diretrizes EMC | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Critério B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campos eletromagnéticos) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surtos) Critério B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (variáveis de perturbação induzidas) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (campos eletromagnéticos) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 55032 Classe A | |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2:2019 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN_61000-6-4:2019 |
| Indicação de estado | LEDs: US, link e atividade por porta |
| Código | 1085169 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNN116 |
| Chave de produto | DNN116 |
| GTIN | 4055626834917 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 286 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 204 g |
| País de origem | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - Conector para placa de circuito impresso 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Conector para placa de circuito impresso 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de proteção contra surtos 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Placa de montagem 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Placa de montagem 1085488
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Proteção contra pó 2832991
-
FL SFP FX - Módulo de mídias 2891081
-
FL SFP FX SM - Módulo de mídias 2891082
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cabo Patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cabo Patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cabo Patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cabo Patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cabo Patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cabo Patch 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cabo de fibra óptica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cabo de fibra óptica 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115617
Suas vantagens
A identificação de autonegociação e autocrossing facilita a instalação e montagem
Indicações de diagnóstico local com LEDs
As portas RJ45 permitem uma velocidade de transmissão 10/100 MBit/s
Mensagens com prioridade QoS (Qualidade do Serviço)
Classe de conformidade PROFINET A para troca de dados em tempo real
Energy Efficient Ethernet conforme IEEE 802.3az
PROFINET com filtro PTCP para a comunicação confiável em redes PROFINET
Priorização melhorada do tráfego de dados para protocolo de automação
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP