QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Montagem em trilho de fixação, Conexão a parafuso, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 10 A, corrente de carga: 3 A
UPS DC e UPS DC com fonte de alimentação integrada
A UPS DC garante a máxima disponibilidade de sua instalação graças a uma alimentação ininterrupta. Mesmo quando a rede de alimentação falha, a UPS DC continua a alimentar sua instalação de forma confiável. Ela evita falhas e paradas de sua instalação e os processos importantes prosseguem. Selecione a sua solução de UPS com o módulo de bateria adequado ou então com capacidade integrada.
QUINT DC UPS com capacidade integrada, com acumulador de energia sem manutenção na base do capacitor de dupla camada, Montagem em trilho de fixação, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 3,8 A / 1 kJ
QUINT UPS, IQ Technology, EtherCAT®, Montagem em trilho de fixação, Conexão a parafuso, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 10 A, corrente de carga: 3 A
QUINT UPS, IQ Technology, PROFINET, Montagem em trilho de fixação, Conexão a parafuso, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 5 A, corrente de carga: 1,5 A
QUINT UPS, IQ Technology, USB, Montagem em trilho de fixação, Conexão a parafuso, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 5 A, corrente de carga: 1,5 A
QUINT UPS, IQ Technology, PROFINET, Montagem em trilho de fixação, Conexão a parafuso, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 40 A, corrente de carga: 5 A
QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Montagem em trilho de fixação, Conexão a parafuso, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 40 A, corrente de carga: 5 A
Fonte de alimentação ininterrupta com peça de rede integrada, 2A. em combinação com MINI-BAT/24/DC 0,8 Ah ou 1,3 Ah
QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Montagem em trilho de fixação, Conexão a parafuso, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 5 A, corrente de carga: 1,5 A
Carregador de bateria QUINT CHARGER, Conexão a parafuso, Montagem em trilho de fixação, entrada: 1 fásico, saída: 24 V DC / 10 A
Novos produtos
UPS DC com IQ Technology
A QUINT DC UPS inteligente garante uma disponibilidade especialmente alta do sistema devido ao sistema de gerenciamento da bateria com IQ Technology e ao mais potente carregador de bateria. Com a ajuda da interface Ethernet integrada é possível integrar facilmente a UPS em sua rede industrial.
A interface Ethernet é compatível com:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Combine nossos módulos UPS com nossas fontes de alimentação e módulos de bateria e obtenha sua solução ininterrupta individual.
UPS DC com capacidade integrada
A UPS DC com capacidade integrada absorve falhas cíclicas de até vários minutos. Com sua interface integrada, pode ser integrada com facilidade em redes industriais. O módulo de buffer reúne a unidade de comutação eletrônica e um acumulador de energia em uma só caixa, economizando assim muito espaço. Como acumuladores de energia são utilizados capacitores de dupla camada livres de manutenção. Dependendo da aplicação, estão disponíveis módulos com 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ ou mesmo 16 kJ, com e sem interface de comunicação.
UPS DC com fonte de alimentação integrada
A TRIO DC UPS combina uma fonte de alimentação ininterrupta com uma fonte de alimentação integrada e, desse modo, economiza espaço no quadro de comando. A solução robusta oferece funções abrangentes, como sinalização, diagnóstico, conexão com IPCs e PLCs, além de uma função de inicialização a frio em uma caixa compacta. Graças ao cabeamento sem ferramenta com Push-in Technology, o manuseio e a colocação em funcionamento são particularmente fáceis. Com o boost dinâmico e o comportamento inteligente de carregamento da bateria, a TRIO DC UPS garante uma confiabilidade particularmente alta. Selecione o módulo de bateria TRIO adequado de acordo com o tempo de buffer que necessita e configure você mesmo e sem esforço seu sistema completo individual.
UPS DC com fonte de alimentação integrada e acumulador de energia capacitivo
O TRIO3-CAP para aplicações DC é a sua solução livre de manutenção com dez vezes mais vida útil para a alimentação de cargas críticas. O dispositivo 3 em 1 combina fonte de alimentação, fonte de alimentação ininterrupta (UPS) e acumulador de energia em uma caixa. Isso economiza espaço e tempo na instalação. Situações especiais de alimentação, como na partida de carga ou sobrecarga, são compensadas de forma confiável graças à função de boost integrada. O boost dinâmico fornece até 150 % de potência durante 5 s, enquanto o boost CAP do acumulador de energia fornece até 350 % durante 350 ms. A energia necessária para compensar falhas de rede é armazenada em capacitores de dupla camada, que permitem pelo menos 500 000 ciclos de carga e descarga.
UPS DC com bateria integrada
A UPS DC compacta com bateria integrada é especialmente econômica em termos de espaço. Por isso, ela é adequada para o recondicionamento simples de instalações existentes. Além disso, a UPS DC se caracteriza por um manuseio particularmente simples, graças à troca de bateria sem ferramenta durante o funcionamento e à interface de comunicação integrada.