QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN - Fonte de alimentação ininterrupta
2906993

QUINT UPS, IQ Technology, PROFINET, Montagem em trilho de fixação, Conexão a parafuso, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 5 A, corrente de carga: 1,5 A

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos
Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Integração simples em redes graças a interfaces PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® e USB
Avaliação de State of Health (SOH) e State of Charge (SOC) através do Battery Management System (BMS) inteligente
Detecção automática das capacidades e tecnologias de bateria (VRLA-WTR, LI-ION)
Monitoramento da tensão e corrente de saída e ligação e desligamento manuais da instalação
A SFB Technology aciona os disjuntores de linha padrão seletivamente. Os consumidores conectados em paralelo continuam a funcionar