UPS DC no trilho de fixação

UPS DC e UPS DC com fonte de alimentação integrada

A UPS DC garante a máxima disponibilidade de sua instalação graças a uma alimentação ininterrupta. Mesmo quando a rede de alimentação falha, a UPS DC continua a alimentar sua instalação de forma confiável. Ela evita falhas e paradas de sua instalação e os processos importantes prosseguem. Selecione a sua solução de UPS com o módulo de bateria adequado ou então com capacidade integrada.

Go to Product Detail Page for item 2320539
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - UPS DC com capacidade integrada
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - UPS DC com capacidade integrada
2320539

QUINT DC UPS com capacidade integrada, com acumulador de energia sem manutenção na base do capacitor de dupla camada, USB (Modbus/RTU), Montagem em trilho de fixação, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 5 A / 4 kJ incl. adaptador para trilho de fixação universal montado UTA 107. Para a parametrização pode ser utilizado o software POWER MANAGEMENT SUITE (código 1252232) disponível na área de downloads.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1467815
TRIO3-CAP/1AC/24DC/20/12KJ/USB-485 - UPS DC com fonte de alimentação ininterrupta integrada e capacidade
TRIO3-CAP/1AC/24DC/20/12KJ/USB-485 - UPS DC com fonte de alimentação ininterrupta integrada e capacidade
1467815

TRIO DC UPS com fonte de alimentação ininterrupta integrada e capacidade, com acumulador de energia sem manutenção na base do capacitor de dupla camada, USI (Universal Service Interface), Montagem em trilho de fixação, entrada: 230 V AC, entrada:1 fásico, saída: 24 V DC / 20 A / 12 kJ incl. adaptador para trilho de fixação universal montado UTA 107

NEW
Go to Product Detail Page for item 1467808
TRIO3-CAP/1AC/24DC/10/6KJ/USB-485 - UPS DC com fonte de alimentação ininterrupta integrada e capacidade
TRIO3-CAP/1AC/24DC/10/6KJ/USB-485 - UPS DC com fonte de alimentação ininterrupta integrada e capacidade
1467808

TRIO DC UPS com fonte de alimentação ininterrupta integrada e capacidade, com acumulador de energia sem manutenção na base do capacitor de dupla camada, USI (Universal Service Interface), Montagem em trilho de fixação, entrada: 230 V AC, entrada:1 fásico, saída: 24 V DC / 10 A / 6 kJ incl. adaptador para trilho de fixação universal montado UTA 107

NEW
Go to Product Detail Page for item 1467800
TRIO3-CAP/1AC/24DC/5/3KJ/USB-485 - UPS DC com fonte de alimentação ininterrupta integrada e capacidade
TRIO3-CAP/1AC/24DC/5/3KJ/USB-485 - UPS DC com fonte de alimentação ininterrupta integrada e capacidade
1467800

TRIO DC UPS com fonte de alimentação ininterrupta integrada e capacidade, com acumulador de energia sem manutenção na base do capacitor de dupla camada, USI (Universal Service Interface), Montagem em trilho de fixação, entrada: 230 V AC, entrada:1 fásico, saída: 24 V DC / 5 A / 3 kJ incl. adaptador para trilho de fixação universal montado UTA 107

Novos produtos

Módulo TRIO CAP com capacidade integrada no trilho DIN
TRIO DC UPS com e sem interface no trilho de fixação

UPS com fonte de alimentação e capacidade

Solução livre de manutenção contra falhas de rede

O novo módulo de capacidade TRIO para cargas DC combina fonte de alimentação, UPS e acumulador de energia livre de manutenção com uma longa vida útil em uma caixa. Situações especiais de alimentação, p. ex., na partida de carga ou sobrecarga, são compensadas de forma segura graças à função de boost.

Características principais

  • Boost dinâmico: até 150 % durante 5 s/boost CAP: até 350 % do acumulador de energia durante 350 ms
  • Carregar rapidamente até 5 A
  • Ajustável até 28 V DC
  • Interfaces: RS-485/USB-C
  • Sinalização abrangente com LEDs multicoloridos e saídas digitais
  • Faixa ampla de temperatura: -40 °C … +60 °C

Suas vantagens

  • Uso confiável e livre de manutenção e longa vida útil de até 20 anos
  • Máxima disponibilidade do sistema e otimização de custos com uma solução 3 em 1
  • Instalação com economia de tempo com conexão push-in e fácil manuseio graças a possibilidades de ajuste claras
  • Função Boost compensa os picos de carga e permite uma reserva de potência ideal
  • Parametrização simples e diagnóstico direto

Alta disponibilidade em caso de falhas de energia

Fonte de alimentação ininterrupta com fornecimento de energia integrado

Maximize com a TRIO UPS a disponibilidade do sistema em caso de falha de energia. Ela combina sinalização, diagnóstico, conexão com IPCs e PLCs, além de uma função de inicialização a frio em uma caixa compacta. Ela é especialmente confiável graças ao boost dinâmico.

Características principais

  • Estado da bateria (SOH) pode ser lido por meio de LED
  • Partida da bateria por meio de um botão na parte frontal
  • Comportamento de carregamento inteligente graças a sensor de temperatura externo
  • Comunicação opcional via RS-485 ou USB-C
  • Boost dinâmico: capacidade de sobrecarga de 150 % desde a fonte de alimentação
  • Boost dinâmico da bateria: até 400 % da bateria

Suas vantagens

  • Diagnóstico direto graças ao LEDs multicoloridos e contatos de sinal para exibição clara do estado
  • Manuseio simples graças a cabeamento sem ferramenta com push-in
  • Robusta e confiável graças a boost dinâmico e ao comportamento inteligente de carregamento da bateria
  • Economia de espaço graças à combinação fonte de alimentação e UPS em uma caixa
  • Parametrização e monitoramento inteligentes opcionais através de conexão de interface

UPS DC com IQ Technology

A QUINT DC UPS inteligente garante uma disponibilidade especialmente alta do sistema devido ao sistema de gerenciamento da bateria com IQ Technology e ao mais potente carregador de bateria. Com a ajuda da interface Ethernet integrada é possível integrar facilmente a UPS em sua rede industrial.
A interface Ethernet é compatível com:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Combine nossos módulos UPS com nossas fontes de alimentação e módulos de bateria e obtenha sua solução ininterrupta individual.

UPS DC com capacidade integrada para falhas cíclicas de até vários minutos

UPS DC com capacidade integrada

A UPS DC com capacidade integrada absorve falhas cíclicas de até vários minutos. Com sua interface integrada, pode ser integrada com facilidade em redes industriais. O módulo de buffer reúne a unidade de comutação eletrônica e um acumulador de energia em uma só caixa, economizando assim muito espaço. Como acumuladores de energia são utilizados capacitores de dupla camada livres de manutenção. Dependendo da aplicação, estão disponíveis módulos com 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ ou mesmo 16 kJ, com e sem interface de comunicação.

UPS DC com fonte de alimentação integrada

A TRIO DC UPS combina uma fonte de alimentação ininterrupta com uma fonte de alimentação integrada e, desse modo, economiza espaço no quadro de comando. A solução robusta oferece funções abrangentes, como sinalização, diagnóstico, conexão com IPCs e PLCs, além de uma função de inicialização a frio em uma caixa compacta. Graças ao cabeamento sem ferramenta com Push-in Technology, o manuseio e a colocação em funcionamento são particularmente fáceis. Com o boost dinâmico e o comportamento inteligente de carregamento da bateria, a TRIO DC UPS garante uma confiabilidade particularmente alta. Selecione o módulo de bateria TRIO adequado de acordo com o tempo de buffer que necessita e configure você mesmo e sem esforço seu sistema completo individual.

UPS DC com fonte de alimentação integrada e acumulador de energia capacitivo

O TRIO3-CAP para aplicações DC é a sua solução livre de manutenção com dez vezes mais vida útil para a alimentação de cargas críticas. O dispositivo 3 em 1 combina fonte de alimentação, fonte de alimentação ininterrupta (UPS) e acumulador de energia em uma caixa. Isso economiza espaço e tempo na instalação. Situações especiais de alimentação, como na partida de carga ou sobrecarga, são compensadas de forma confiável graças à função de boost integrada. O boost dinâmico fornece até 150 % de potência durante 5 s, enquanto o boost CAP do acumulador de energia fornece até 350 % durante 350 ms. A energia necessária para compensar falhas de rede é armazenada em capacitores de dupla camada, que permitem pelo menos 500 000 ciclos de carga e descarga.

UPS DC com bateria integrada

UPS DC com bateria integrada

A UPS DC compacta com bateria integrada é especialmente econômica em termos de espaço. Por isso, ela é adequada para o recondicionamento simples de instalações existentes. Além disso, a UPS DC se caracteriza por um manuseio particularmente simples, graças à troca de bateria sem ferramenta durante o funcionamento e à interface de comunicação integrada.

SUPORTE TÉCNICO
Configuração de sua UPS DC

Em nossos tutoriais você obtém instruções passo a passo para a configuração do hardware e software de sua UPS DC.

Ir para os tutoriais
Homem assistindo a tutoriais sobre a configuração do UPS DC em um PC