Fonte de alimentação ininterrupta 1AC/1AC/750 VA com bateria integrada, AGM com chumbo, tecnologia VRLA, 24 DC, 4 Ah para aplicações de 230 V AC. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
UPS AC para o trilho de fixação
Nossa UPS AC para o trilho de fixação garante o máximo desempenho seguro e disponibilidade de sua instalação em caso de falhas ou oscilações de tensão. A UPS AC fornece uma curva senoidal pura na saída e alimenta consumidores AC ininterruptamente com corrente alternada. Selecione a UPS AC ideal com o módulo de bateria adequado para a sua aplicação.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montagem em trilho de fixação, entrada: 120 V AC / 230 V AC, saída: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. saída: 120 V AC / 500 VA. saída: 230 V AC / 500 VA.. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montagem na parede, entrada: 230 V AC, saída: 230 V AC / 1500 VA.. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
Fonte de alimentação ininterrupta com IQ Technology para montagem em trilho de fixação. Entrada: 120 V AC / 230 V AC, saída : 120 V AC / 230 V AC / 1 kVA. Fornece informações a qualquer momento sobre o estado de carga, o tempo restante de operação e a vida útil do módulo de bateria, aumentando assim a disponibilidade do sistema. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montagem na parede, entrada: 120 V AC, saída: 120 V AC / 1500 VA.. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
Fonte de alimentação ininterrupta 1AC/1AC/750 VA com bateria integrada, AGM com chumbo, tecnologia VRLA, 24 DC, 4 Ah para aplicações de 120 V AC. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montagem na parede, entrada: 230 V AC, saída: 230 V AC / 2500 VA. São necessários pelo menos 2x 1133819 para a operação.. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montagem na parede, entrada: 120 V AC, saída: 120 V AC / 2500 VA. São necessários pelo menos 2x 1133819 para a operação.
UPS HP com módulo de bateria
UPS AC High Power para potências até 2,5 kVA
A UPS QUINT HP para montagem na parede, com IQ Technology e o módulo de bateria externo adequado garante a máxima disponibilidade do sistema. A topologia online com uma onda senoidal pura alimenta suas cargas AC de forma confiável com uma tensão perfeita para potências de 1,5 a 2,5 kVA.
A UPS QUINT HP tem um slot para o alojamento de placas de comunicação disponíveis opcionalmente como, p. ex., USB e RS232/RS485. O estado de carga da UPS, bem como o tempo de buffer e a vida útil operacional do módulo de bateria podem ser acessados a qualquer momento por meio do software. Em caso de falta de energia, a UPS QUINT HP garante uma transição ininterrupta para o modo de operação de buffer e vice-versa. Aqui, as tensões de entrada e saída da rede são síncronas.
UPS AC inteligente com IQ Technology
UPS AC com IQ Technology
A UPS AC com IQ Technology garante a máxima disponibilidade da instalação. A UPS inteligente monitora e otimiza seu módulo de bateria.
Graças à IQ Technology, você conhece o estado de carga e o tempo de operação residual de seu módulo de bateria e é alertado antecipadamente, antes de ocorrerem falhas. Além disso, você maximiza a vida útil operacional do módulo de bateria e pode transferir todas as informações relevantes para o computador e os controladores hierarquicamente superiores.
TRIO AC UPS com bateria integrada
UPS AC com bateria integrada
A UPS AC com bateria integrada economiza espaço no quadro de comando e permite um reequipamento especialmente simples de instalações existentes.
A UPS AC une a UPS e o módulo de bateria em uma caixa e garante tempos de buffer especialmente longos com o módulo de bateria VRLA integrado. Graças à função de inicialização a frio BAT-START também é possível o arranque a partir do módulo de bateria sem rede de alimentação (120 V/230 V). Além disso, a UPS AC dispõe de uma interface USB integrada para conexão a controladores hierarquicamente superiores. Os PCs industriais conectados podem ser facilmente encerrados por meio deles.
Módulos de bateria
Complemente seu sistema UPS modular com o módulo de bateria adequado e obtenha assim a máxima disponibilidade da instalação. Quer seja uma vida útil operacional prolongada, um tempo de buffer longo ou condições ambientais extremas – oferecemos a você o módulo de bateria perfeito para sua UPS AC.
Módulos de bateria