Os módulos UPS com bateria integrada são particularmente econômicos em termos de espaço: o módulo UPS e a bateria são combinados em uma única caixa. A UPS TRIO AC garante uma curva senoidal pura para a transição sem interferência para o modo de bateria. Através da interface USB integrada, é possível desligar com segurança os PCs industriais conectados.
TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
-
Fonte de alimentação ininterrupta
2905909
Fonte de alimentação ininterrupta 1AC/1AC/750 VA com bateria integrada, AGM de chumbo, tecnologia VRLA, 24 DC, 4 Ah para aplicações 230 V AC.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Geral | |
Aviso bateria | Este produto contém uma bateria com prazo de validade limitado que tem que ser recarregada a cada poucos meses. A embalagem do produto está identificada para indicar quando a bateria precisa ser colocada em operação ou recarregada. O tempo de armazenamento geral pode ser encontrado na seção acumulador de energia em "Último comissionamento". |
Operação AC | |
Tensão de entrada | 230 V AC |
Faixa de tensão de entrada | 184 V AC ... 264 V AC |
Tipo de tensão da tensão de alimentação | AC |
Faixa de frequência (fN) | 45 Hz ... 55 Hz |
55 Hz ... 65 Hz | |
Consumo de energia | 3 A (máx.) |
Fator de potência (cos phi) | 0,8 |
Fusível de entrada | 10 A 400 V gRL |
Fusível de pré-proteção adicional | B6 B10 B16 |
Digital Comandar (configurável) | |
Denominação | Remote |
Sinal Low | Conexão a SGnd com < 2,7 kΩ |
Sinal High | Aberto (> 35 kΩ entre Remote e SGnd) |
Digital Comandar Low-Active (configurável) | |
Início em modo de bateria 230 V AC sinal low | Conexão a SGnd com < 2,7 kΩ |
Início em modo de bateria 230 V AC sinal high | Aberto (> 200 kΩ entre Bat.-Start e SGnd) |
Classificação conforme IEC 62040-3 | VFD-SS-311 |
Eficiência | > 95 % (100% de carga, com bateria carregada) |
~ 81 % (100 % de carga) | |
Tensão de saída nominal | 230 V AC |
Forma da tensão de saída | senoidal puro |
Corrente nominal de saída (IN) | 3 A |
Tempo de proteção | 60 s |
Conectividade paralela UPS | não |
Conectividade serial UPS | não |
Potência aparente | 750 VA |
Potência nominal | 600 W (Potência ativa) |
Fator de pico | 2,8 |
Tempo de comutação | < 10 ms |
Ligável em paralelo | não |
Ligável em série | não |
Operação de rede | |
Tensão de saída nominal | 230 V AC |
Corrente nominal de saída (IN) | 3 A (750 VA) |
Modo de bateria | |
Tensão de saída nominal | 230 V AC |
Corrente nominal de saída (IN) | 3 A (750 VA) |
Frequência (após identificação automática no modo alimentação em rede elétrica) | 50 Hz |
60 Hz | |
Sinal: Alarme | |
Tensão de saída | 24 V (SELV) |
Capacidade de corrente | ≤ 20 mA |
Sinal: Modo de bateria | |
Tensão de saída | 24 V (SELV) |
Capacidade de corrente | ≤ 20 mA |
Sinal: Ready | |
Tensão de saída | 24 V (SELV) |
Capacidade de corrente | ≤ 20 mA |
Sinal: | |
Sinal de terra SGnd | Potencial de referência para Bat.-Mode, Ready, Remote e Bat.-Start |
Tensão UN | 24 V DC |
Corrente de carregamento | 0,7 A ... 1,1 A |
Capacidade nominal | 4 Ah |
Faixa de capacidade nominal | 4 Ah |
Tempo de carga | 7 h |
Tempo de bateria | 20 min (100 W) |
4 min (300 W) | |
1 min (600 W) | |
Máximo tempo de colocação em funcionamento (somente bateria) | 6 Meses (0 °C ... 20 °C) |
Data final para colocação em funcionamento (somente bateria) - faixa | 6 Meses ... 3 Meses (20 °C ... 30 °C) |
3 Meses ... 1 Meses (30 °C ... 40 °C) | |
Tecnologia de bateria | AGM de chumbo |
Bateria | AGM de chumbo |
Tipo bateria | 2x Panasonic UP-VW1220P1 / BB Battery HR4.2-12FR |
Expansível através de bateria externa | 1x 24 V 4 Ah |
Reserva de bateria | 40 A, 32 V |
Entrada | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
Perfil do condutor rígido máx. | 4 mm² |
Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
Bitola do condutor AWG máx. | 12 |
Comprimento de decapagem | 10 mm |
Saída | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
Perfil do condutor rígido máx. | 4 mm² |
Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
Bitola do condutor AWG máx. | 12 |
Comprimento de decapagem | 10 mm |
Sinal | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
Perfil do condutor rígido máx. | 1,5 mm² |
Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
Bitola do condutor flexível máx. | 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
Bitola do condutor AWG máx. | 16 |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Sinal | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
Perfil do condutor rígido máx. | 1,5 mm² |
Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
Bitola do condutor flexível máx. | 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
Bitola do condutor AWG máx. | 16 |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Interface | MINI USB tipo B |
Comprimento de cabo máx. | 3 m |
Tipos de sinalização | LED |
Saída de sinal: Saída de transistor, ativo | |
Denominação sinalização | Alarme |
Indicação de estado | LED |
Cor | vermelho |
Saída de sinal: Saída de transistor, ativo | |
Denominação sinalização | Modo de bateria |
Indicação de estado | LED |
Cor | amarelo |
Saída de sinal: Saída de transistor, ativo | |
Denominação sinalização | Ready |
Saída de sinal | |
Indicação de estado | LED |
Cor | verde |
Saída de sinal | |
Denominação sinalização | Carga de bateria |
Indicação de estado | LED |
Cor | amarelo |
Saída de sinal | |
Denominação sinalização | Serviços |
Indicação de estado | LED |
Cor | vermelho |
Número de fases | 1 |
Tipo de produto | UPS AC |
Família de produtos | TRIO UPS AC - UPS com bateria integrada |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 206000 h (40 °C) |
Propriedades de isolamento | |
Classe de proteção | I |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Expectativa de vida útil (capacitores eletrolíticos) | |
Tempo | 32000 h |
Largura | 210 mm |
Altura | 170 mm |
Profundidade | 136 mm |
Medidas de montagem | |
Distância de montagem à direita/esquerda | 0 mm / 0 mm |
Distância de montagem em cima/embaixo | 50 mm / 50 mm |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Versão da caixa | DX51D+AZ (chapa de aço / Galvalume) |
Modelo da cobertura | PC + ABS |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 40 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -15 °C ... 40 °C (com o acumulador de energia carregado) |
Altura de aplicação | ≤ 3000 m (> 2000 m, observar redução de carga) |
Classe climática | 3K3 (de acordo com EN 60721) |
Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | ≤ 95 % (25 °C, sem condensação) |
Choque | 20g em cada direção (EN 60068-2-27) |
30 g em cada direção com UWA 130 | |
Vibração (funcionamento) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
Normas | |
Norma para sistemas de fonte de alimentação ininterrupta | EN 62040-1 |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
Diretiva de baixa tensão | Conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE |
Emissão de interferência | Emissão de interferências conforme EN 62040-2 |
Resistência contra interferência | Imunidade a interferência conforme EN 62040-2 |
Descarga de eletricidade estática | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
Descarga de eletricidade estática | |
Descarga de contato | 6 kV (Grau de precisão de teste 3) |
Descarga de ar | 8 kV (Grau de precisão de teste 3) |
Observação | Critério A |
Campo HF eletromagnético | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
Campo HF eletromagnético | |
Faixa de frequência | 80 MHz ... 3 GHz |
Resistência do campo de teste | 10 V/m |
Observação | Critério A |
Transientes rápidos (Burst) | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
Transientes rápidos (Burst) | |
Entrada | 2 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) |
2 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) | |
Saída | 2 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) |
Sinal | 2 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) |
2 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) | |
Observação | Critério A (B para USB) |
Carga de tensão de impulso (Surge) | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
Carga de tensão de impulso (Surge) | |
Entrada | 1 kV (Grau de precisão de teste 2 - simétrico) |
2 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) | |
Saída | 1 kV (Grau de precisão de teste 2 - simétrico) |
2 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) | |
Sinal | 1 kV (Grau de precisão de teste 2 - assimétrico) |
Observação | Critério A |
Interferência induzida | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
Interferência induzida | |
Faixa de frequência | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Observação | Critério A |
Tensão | 10 V |
Campo magnético com frequência energética | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-8 |
Frequência | 50 Hz |
Resistência do campo de teste | 100 A/m |
Observação | Critério A |
Emissão de interferência | |
Interferência de rádio emitida conforme EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo de aplicação industrial e residencial |
Critérios | |
Critério A | Indicação operacional normal dentro dos limites estabelecidos. |
Critério B | Indicação operacional com perturbação temporária que o próprio equipamento corrige. |
Código | 2905909 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | CMUO |
Chave de produto | CMUO15 |
GTIN | 4055626007502 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 6.355 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 6.009 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f7fc7f0f-4fc5-4c8c-8269-59a3dd1d48c3 |
Produtos compatíveis
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - Módulo de bateria 1394730
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Módulo de bateria 1274117
-
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Fonte de alimentação ininterrupta da bateria de reposição 1283116
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - Cabo de dados 2908217
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3 2907919
-
UWA 130 - Adaptador para montagem 2901664
-
FUSE 10A/400V GRL - Fusível 2908358
-
FUSE 40A/32V ATOF - Fusível 2908357
Suas vantagens
Transição perfeita através de uma curva senoidal pura: seno produzido durante o funcionamento com bateria de forma síncrona em relação à rede alimentadora anterior
Economia de espaço: módulo UPS e bateria reunidos em uma caixa
Tempos de buffer longos com bateria VRLA integrada, expansível com módulo de bateria adicional
Interface USB para a ligação a controladores hierarquicamente superiores, como por ex. PCs industriais
O arranque a partir do acumulador de energia é possível mesmo sem rede de entrada
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP