A UPS QUINT HP para montagem na parede, com IQ Technology e o módulo de bateria externo adequado garante a máxima disponibilidade do sistema. A topologia on-line com uma onda senoidal pura alimenta suas cargas AC de forma confiável com uma tensão perfeita para potências de 1,5 a 2,5 kVA.
QUINT-HP-UPS/120AC/2.5KVA/PT
-
Fonte de alimentação ininterrupta
1136813
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montagem na parede, entrada: 120 V AC, saída: 120 V AC / 2500 VA. São necessários pelo menos 2x 1133819 para a operação.
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Geral | |
Aviso bateria | São necessários pelo menos 2 módulos de bateria QUINT-HP-BAT/PB/48DC/7.0AH/PT (1133819) para a operação adequada do UPS. Para tempos de buffer mais longos, múltiplos de 2 módulos de bateria têm que ser sempre conectados ao UPS (2, 4, 6, 8 ou 10). Um máximo de 10 baterias pode ser conectado a um único UPS. |
Tensão de entrada | 100 V AC -10 % / +20 % |
110 V AC -10 % / +20 % | |
120 V AC -10 % / +15 % | |
130 V AC -15 % / +10 % | |
Tipo de tensão da tensão de alimentação | AC |
Faixa de frequência (fN) | 47,5 Hz ... 52,5 Hz |
57 Hz ... 63 Hz | |
Fusível bypass | 40 A T 250 V |
Fusível de pré-proteção adicional | 40 A (Listed breaker) |
Consumo de energia | nom. 24 A (100 V AC) |
nom. 23,3 A (110 V AC) | |
nom. 24 A (120 V AC) | |
nom. 23,4 A (130 V AC) | |
máx. 34,4 A (100 V AC) | |
máx. 31,2 A (110 V AC) | |
máx. 35,4 A (120 V AC) | |
máx. 34,6 A (130 V AC) | |
Resistência a corrente nominal de curta duração Icw | 6 kA |
Classificação conforme IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
Eficiência | > 94 % (100% carga, bateria carregada) |
> 90 % (100% carga, bateria carregada) | |
Potência aparente | 2500 VA |
Potência ativa | 2250 W |
Fator de potência (cos phi) | 0,9 |
Fator de pico | 2,5 |
Tempo de comutação | 0 ms |
Ligável em paralelo | sim |
máx. 3 | |
Ligável em série | não |
Resistência à descarga Operação de rede | 120 % ... 150 % (20 s / 5 s, comutar depois para o modo bypass) |
Resistência à descarga Modo de bateria | 120 % ... 150 % (20 s / 5 s, depois desligamento) |
Resistência à descarga Modo bypass | 120 % ... 150 % (Contínuo / 20 s, em seguida, desativação) |
Resistência a corrente nominal de curta duração Icw | 6 kA |
Operação de rede | |
Tensão de saída | 100 V AC ±2 % |
110 V AC ±2 % | |
120 V AC ±2 % | |
130 V AC ±2 % | |
Forma da tensão de saída | senoidal puro |
Corrente de saída | nom. 20 A (100 V AC) |
nom. 18,2 A (110 V AC) | |
nom. 20,8 A (120 V AC) | |
nom. 19,2 A (130 V AC) | |
Dissipação de energia sem carga nominal máxima | 9 W |
Dissipação de energia carga nominal máxima | < 120 W (100% carga, bateria carregada) |
Frequência de saída nominal | 50 Hz |
60 Hz | |
±0,5 % (Tolerância de frequência de saída) | |
Limitação de corrente eletrônica | > 2 x Output: Current nom. (> 200 ms) |
Modo de bateria | |
Dissipação de energia sem carga nominal máxima | 9 W |
Dissipação de energia carga nominal máxima | 250 W (100% carga, bateria carregada) |
Frequência de saída nominal | 50 Hz |
60 Hz | |
±0,5 % (Tolerância de frequência de saída) | |
Fator de distorção (THD) | < 3 % (Carga linear) |
< 8 % (Carga não linear) | |
Limitação de corrente eletrônica | > 2 x Output: Current nom. (> 200 ms) |
Entrada | |
Tensão de entrada | 48 V DC |
máx. 60 V DC | |
Corrente de entrada | máx. 40 A |
Faixa de capacidade nominal | 7 Ah ... 200 Ah |
Corrente de carregamento | máx. 10 A |
Saída | |
Corrente contra curto-circuito | 650 A (< 1,5 ms) |
Geral | |
Ligável em paralelo | sim |
máx. 5 (Por banco de baterias) | |
Ligável em série | não |
IQ-Technology | sim |
Fusível de pré-proteção adicional | 40 A |
Sensor de temperatura | sim |
Fusível de pré-proteção adicional | 40 A |
Entrada | |
Posição | 1.x |
Identificação | 1.1 (L), 1.2 (N), 1.3 () |
Tecnologia de conexão | |
Identificação dos polos | 1.1 (L), 1.2 (N), 1.3 () |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
rígido | 4 mm² ... 6 mm² |
flexível | 4 mm² ... 6 mm² |
flexível com terminal tubular sem luva de plástico | 4 mm² |
flexível com terminal tubular com luva de plástico | 4 mm² |
AWG | 10 (Cu) |
Comprimento de decapagem | 10 mm (rígido/flexível/terminal tubular) |
Saída | |
Posição | 2.x |
Identificação | 2.1 (L), 2.2 (N), 2.3 () |
Tecnologia de conexão | |
Identificação dos polos | 2.1 (L), 2.2 (N), 2.3 () |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
rígido | 4 mm² ... 6 mm² |
flexível | 4 mm² ... 6 mm² |
flexível com terminal tubular sem luva de plástico | 4 mm² |
flexível com terminal tubular com luva de plástico | 4 mm² |
AWG | 10 (Cu) |
Comprimento de decapagem | 10 mm (rígido/flexível/terminal tubular) |
Saída | |
Posição | 2.x |
Identificação | 2.4 (L'), 2.5 (N), 2.6 () |
Tecnologia de conexão | |
Identificação dos polos | 2.4 (L'), 2.5 (N), 2.6 () |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
rígido | 4 mm² ... 6 mm² |
flexível | 4 mm² ... 6 mm² |
flexível com terminal tubular sem luva de plástico | 4 mm² |
flexível com terminal tubular com luva de plástico | 4 mm² |
AWG | 10 (Cu) |
Comprimento de decapagem | 15 mm (rígido/flexível/terminal tubular) |
Bateria | |
Posição | 4.x |
Identificação | 4.1, 4.2; 4.3, 4.4 |
Tecnologia de conexão | |
Identificação dos polos | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 (+), 4.4 (-) |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
rígido | 6 mm² ... 16 mm² |
flexível | 6 mm² ... 16 mm² |
flexível com terminal tubular sem luva de plástico | 6 mm² ... 16 mm² |
flexível com terminal tubular com luva de plástico | 6 mm² ... 16 mm² |
AWG | 8 ... 6 (Cu) |
Comprimento de decapagem | 18 mm (rígido/flexível/terminal tubular) |
Sinal | |
Posição | 3.x |
Identificação | 3.1 ... 3.9 |
Tecnologia de conexão | |
Identificação dos polos | 3.1 (Alarm), 3.2 (Bat.-Mode), 3.3 (Power Good), 3.4 (Ready), 3.5 (P>Pn), 3.6 (Service Required), 3.7 (Bat.-Start), 3.8 (Remote), 3.9 (SGnd) |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexível | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexível com terminal tubular sem luva de plástico | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexível com terminal tubular com luva de plástico | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
AWG | 24 ... 12 (Cu) |
Comprimento de decapagem | 10 mm (rígido/flexível/terminal tubular) |
Comunicação | |
Posição | 5.x |
Identificação | 5.1 ... 5.3 |
Tecnologia de conexão | |
Identificação dos polos | 5.1 (LIN), 5.2 (Parallel Port), 5.3 (Parallel Port) |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | RJ45 |
Interface | Interface de comunicação do módulo de bateria |
Número de interfaces | 1 |
Tipo de conexão | RJ45 |
Posição | 5.x |
Travamento | Gancho-trava |
Tipo de conexão | Twisted-Pair 4x2 |
Interface | Interface de comunicação da operação em paralelo |
Número de interfaces | 2 |
Tipo de conexão | RJ45 |
Posição | 5.x |
Travamento | Gancho-trava |
Tipo de conexão | Twisted-Pair 4x2 |
Entrada de sinal Bat.-Start | |
Denominação sinalização | Bat.-Start |
Posição | 3.x |
Identificação dos polos | 3.7 (Bat.-Start) |
Sinal Low | Conexão a SGnd com < 2,7 kΩ |
Sinal High | Aberto (> 200 kΩ entre Bat.-Start e SGnd) |
Entrada de sinal Remote | |
Denominação sinalização | Remote |
Posição | 3.x |
Identificação dos polos | 3.8 (Remote) |
Sinal Low | Conexão a SGnd com < 2,7 kΩ |
Sinal High | Aberto (> 35 kΩ entre Remote e SGnd) |
Saída de sinal Alarm | |
Posição | 3.x |
Denominação sinalização | Alarme |
Identificação dos polos | 3.1 (Alarm) |
Saída de comutação | Saída de transistor, ativa |
Tensão de saída | 24 V |
Capacidade de corrente | ≤ 20 mA |
Saída de sinal Battery Mode | |
Posição | 3.x |
Denominação sinalização | Bat.-Mode |
Identificação dos polos | 3.2 (Bat.-Mode) |
Saída de comutação | Saída de transistor, ativa |
Tensão de saída | 24 V |
Capacidade de corrente | ≤ 20 mA |
Saída de sinal Power Good | |
Posição | 3.x |
Denominação sinalização | Power Good |
Identificação dos polos | 3.3 (Power Good) |
Saída de comutação | Saída de transistor, ativa |
Tensão de saída | 24 V |
Capacidade de corrente | ≤ 20 mA |
Saída de sinal Ready | |
Posição | 3.x |
Denominação sinalização | Ready |
Identificação dos polos | 3.4 (Ready) |
Saída de comutação | Saída de transistor, ativa |
Tensão de saída | 24 V |
Capacidade de corrente | ≤ 20 mA |
Saída de sinal P > PN | |
Posição | 3.x |
Denominação sinalização | P>Pn |
Identificação dos polos | 3.5 (P>Pn) |
Saída de comutação | Saída de transistor, ativa |
Tensão de saída | 24 V |
Capacidade de corrente | ≤ 20 mA |
Saída de sinal Service Required | |
Posição | 3.x |
Denominação sinalização | Service Required |
Identificação dos polos | 3.6 (Service Required) |
Saída de comutação | Saída de transistor, ativa |
Tensão de saída | 24 V |
Capacidade de corrente | ≤ 20 mA |
Sinal de terra SGnd | |
Função | Sinal de terra |
Potencial de referência | para as entradas de sinal e saídas de sinal |
Tipo de produto | UPS AC |
Família de produtos | QUINT AC UPS |
Propriedades de isolamento | |
Classe de proteção | I |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Dimensões dos artigos | |
Largura | 188 mm |
Altura | 240 mm |
Profundidade | 143 mm |
Furo | |
Diâmetro | 5,5 mm |
Medidas de montagem | |
Distância de montagem à direita/esquerda | 0 mm / 0 mm |
Distância de montagem em cima/embaixo | 50 mm / 50 mm |
Tipo de montagem | Montagem na parede |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altura de aplicação | ≤ 4000 m (> 1000 m: 3 % / 1000 m) |
Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | ≤ 95 % |
Choque | 30g em cada direção (de acordo com IEC 60068-2-27) |
Vibração (funcionamento) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
Sistemas de fonte de alimentação ininterrupta | |
Designação padrão | Sistemas de fonte de alimentação ininterrupta |
Normas/disposições | EN 62040-1 |
EN 62040-2 |
UL | |
Identificação | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
Diretiva de baixa tensão | Conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE |
Emissão de interferência | Emissão de interferência |
Resistência contra interferência | Imunidade a interferência |
Descarga de eletricidade estática | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
Descarga de eletricidade estática | |
Descarga de contato | ± 6 kV |
Descarga de ar | ± 8 kV |
Observação | Critério A |
Campo HF eletromagnético | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
Campo HF eletromagnético | |
Faixa de frequência | 80 MHz ... 6 GHz |
Resistência do campo de teste | 10 V/m |
Observação | Critério A |
Transientes rápidos (Burst) | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
Transientes rápidos (Burst) | |
Entrada | ± 2 kV |
± 2 kV | |
Saída | ± 2 kV |
Sinal | ± 2 kV |
± 2 kV (Comunicação com operação em paralelo, módulo de bateria) | |
Observação | Critério A |
Carga de tensão de impulso (Surge) | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
Carga de tensão de impulso (Surge) | |
Sinal | 1 kV (asimétrico) |
Observação | Critério A |
Entrada/saída | ± 1 kV (simétrico) |
± 2 kV (asimétrico) | |
Interferência induzida | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
Interferência induzida | |
Faixa de frequência | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Sinal | 10 V (asimétrico) |
Observação | Critério A |
Campo magnético com frequência energética | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-8 |
Frequência | 60 Hz |
Sinal | 30 A/m |
Observação | Critério A |
Correntes harmônicas e inter-harmônicos | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-13 |
Correntes harmônicas e inter-harmônicos | |
Observação | Critério A |
Critérios | |
Critério A | Indicação operacional normal dentro dos limites estabelecidos. |
Critério B | Indicação operacional com perturbação temporária que o próprio equipamento corrige. |
Código | 1136813 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | CMUW |
Chave de produto | CMUW15 |
GTIN | 4063151073237 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 6.122 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 5.700 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3 2907918
-
QUINT-HP-COM/USB-SER - Placa de interface 1252055
-
QUINT-HP-FAN - Ventoinha 1252068
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - Cabo de dados 2908217
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Cabo USB 2986135
-
POWER MANAGEMENT SUITE - Software de configuração 1252232
Suas vantagens
Curva senoidal pura no funcionamento normal e bateria
Possibilidade de ligação paralela para elevação de potência e redundância ou para um sistema 3 AC
O arranque a partir do acumulador de energia é possível mesmo sem rede de entrada
Plataforma de comunicação: Com.board com interface USB ou serial
Formato compacto graças ao resfriamento ativo
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP