OCS CORNER SET
-
Fixação de canto
1471789
Aplicador de cantos, conjunto 4 un. incl. parafusos para todos os tamanhos de caixa, material: PC-ABS, cor: cinza claro
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
| Recomendação | Mais informações e dimensões detalhadas estão disponíveis na área de download. |
| Instrução de montagem: | Use somente os parafusos fornecidos para a fixação. |
| Tipo de produto | Inserto para cantos |
| Tipo de caixa | Caixa para aplicações outdoor |
| Tipo de caixa | Caixa para aplicações outdoor |
| Série de caixas | OCS |
| Largura | 25 mm |
| Altura | 51 mm |
| Profundidade | 11 mm |
| Cor | cinza claro (RAL 7035) |
| Material | PC |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Material isolante | PC |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
| Tipo de montagem | Montagem com parafusos |
| Tipo de embalagem | Embalagem PE |
| Código | 1471789 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | ACFDBZ |
| Chave de produto | ACFDBZ |
| GTIN | 4063151880538 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 41,233 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 0,125 g |
| País de origem | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: Não aplicável) |
| SCIP | 52818e4b-b440-41f8-9ef2-6a9e1f397811 |
Produtos compatíveis
-
OCS HP 080604 GY7035 - Caixa para aplicações outdoor 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Caixa para aplicações outdoor 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Caixa para aplicações outdoor 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Caixa para aplicações outdoor 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Caixa para aplicações outdoor 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Caixa para aplicações outdoor 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Caixa para aplicações outdoor 1557790
-
OCS HP 161408 GY7035 - Caixa para aplicações outdoor 1557792
-
OCS HP 181610 GY7035 - Caixa para aplicações outdoor 1557794
-
OCS HP 141206 TRANS - Caixa para aplicações outdoor 1557795
-
OCS HP 161408 TRANS - Caixa para aplicações outdoor 1557796
-
OCS HP 181610 TRANS - Caixa para aplicações outdoor 1557797
-
OCS CORNER SCREW SET - Jogos de parafusos 1521845
-
OCS PANEL 0806 PC - Placa de montagem 1471783
-
OCS PANEL 1008 PC - Placa de montagem 1471785
-
OCS PANEL 1210 PC - Placa de montagem 1471786
-
OCS PANEL 1412 PC - Placa de montagem 1562143
-
OCS PANEL 1614 PC - Placa de montagem 1562144
-
OCS PANEL 1816 PC - Placa de montagem 1562145
-
OCS POLEFIX 0806 - Material de montagem 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Material de montagem 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Material de montagem 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Material de montagem 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Material de montagem 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Material de montagem 1562153
-
OCS MOUNT 0806 SET - Suporte de parede 1471778
-
OCS MOUNT 1008 SET - Suporte de parede 1471781
-
OCS MOUNT 1210 SET - Suporte de parede 1471782
-
OCS MOUNT 1412 SET - Suporte de parede 1562129
-
OCS MOUNT 1614 SET - Suporte de parede 1562132
-
OCS MOUNT 1816 SET - Suporte de parede 1562133
-
OCS FOOT SET - Suporte de parede 1471777
-
SF-PH 2-100 - Chave de fenda 1212560
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Chave de fenda 1212288
Suas vantagens
Sistema de caixa certificado internacionalmente
O plástico especial permite uma operação contínua segura
Oferece proteção contra a entrada de jatos de água
Também suporta forte esforço mecânico
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP