OCS HP 161408 GY7035
-
Caixa para aplicações outdoor
1557792
Caixa para aplicações outdoor, cor: cinza claro, dimensões: 429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"), incl. aplicadores de cantos, bujões, parafusos, tampa: cinza claro, fecho de encaixe plástico, material: PC estabilizado com UV
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
| Instrução de montagem: | Use somente os parafusos fornecidos para aparafusar os componentes nos aplicadores de cantos, nas torres de fixação e na caixa. |
| Recomendação | Para manter o grau de proteção, você deve instalar componentes adequados com pelo menos o mesmo grau de proteção IP em todas as aberturas. |
| Recomendação | Mais informações e dimensões detalhadas estão disponíveis na área de download. |
| Nota de encomenda: | Pés de fixação, placas de fixação, placas de montagem e a fixação para montagem em mastro estão disponíveis como acessórios, mas não estão incluídos no volume de fornecimento. |
| Tipo de caixa | Caixas para campo |
| Tipo de caixa | Caixa para aplicações outdoor |
| Série de caixas | OCS |
| Família de produtos | OCS..1614.. |
| Abertura para ventilação disponível | não |
| Compartimento de baterias | não |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 410 mm |
| Altura | 429 mm |
| Profundidade | 228 mm |
| Diâmetro do furo | 10 mm (Possibilidade de segurança mecânica no fecho de encaixe) |
| Cor (Caixa) | cinza claro (RAL 7035) |
| Cor (Tampa da caixa) | cinza claro (RAL 7035) |
| Material Caixa | PC estabilizado com UV |
| Material Vedação | PUR |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Condições da superfície | não tratado |
| Teste de fio incandescente | |
| Especificação de teste | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Período de exposição | 30 s |
| Grau de proteção (código IP) | |
| Especificação de teste | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
| Condições ambientais | |
| Código IP máximo a ser alcançado | IP69 |
| Código NEMA máximo a ser alcançado | 6P |
| Resistência ao choque | IK10 (a -35 °C ... +40 °C) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
| Tipo de fixação de placa de circuito impresso | Conexão a parafuso |
| Tipo de montagem | Montagem em mastro ou parede |
| Posição de montagem | opcional |
| Tipo de embalagem | Embalagem de papelão |
| Código | 1557792 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | ACFD |
| Chave de produto | ACFDBA |
| GTIN | 4067923064461 |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 5 kg |
| País de origem | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190103 |
| ECLASS-15.0 | 27190103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
OCS BAT PANEL SET 1614-180-270 - Suporte 1768076
-
OCS PANEL 1614 PC - Placa de montagem 1562144
-
OCS VENT IP55 - Elemento de ventilação 1557909
-
OCS CORNER SCREW SET - Jogos de parafusos 1521845
-
OCS MOUNT SCREW SET - Jogos de parafusos 1557900
-
OCS CORNER SET - Fixação de canto 1471789
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Chave de fenda 1212288
-
SF-PH 2-100 - Chave de fenda 1212560
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Abraçadeira 3240820
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - Elemento de compensação da pressão 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - Contraporca 1417659
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Abraçadeira 3240820
-
G-INS-M25-L68N-PNES-LG - Prensa-cabos 1424472
-
G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Prensa-cabos 1424516
-
A-INL-M25-P-LG - Contraporca 1417661
-
A-INSP-M25-68N-P-LG - Bujão roscado 1424520
-
G-INS-M40-M68N-PNES-LG - Prensa-cabos 1417656
-
G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Prensa-cabos 1415185
-
A-INL-M40-P-LG - Contraporca 1417664
-
A-INSP-M40-68N-P-LG - Bujão roscado 1424522
-
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Moldura de montagem 1689446
-
VS-08-SD-F-BK - Tampa de proteção 1658066
-
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - Conectores para placa de circuito impresso RJ45 modulares 1653087
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - Conector RJ45 1414383
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Proteção contra pó 2832991
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior 1409213
-
PRC COVER M - Tampa de proteção 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Conector para acoplamentos 1017632
-
FT NUT M25 GY - Porca 1049832
-
PRC COVER F - Tampa de proteção 1409236
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Borne de placa de circuito impresso 1719228
-
PV-FT-C4M-C-6-130-RD-00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal 1158451
-
PV-FT-C4F-C-6-130-BU-00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal 1158448
-
SPT 5/ 1-H-7,5 - Borne de placa de circuito impresso 1719189
-
PV-C PROTECTION CAP - Tampa de proteção 1785430
-
PV-FT-C COLLAR NUT BK - Prensa-cabos 1083475
-
TOOL-KIT SOLAR - Conjunto de ferramentas 1212071
Suas vantagens
Sistema de caixa certificado internacionalmente
O plástico especial permite uma operação contínua segura
Oferece proteção contra a entrada de jatos de água
Também suporta forte esforço mecânico
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP