OCS HP 100806 TRANS
-
Caixa para aplicações outdoor
1471774
Caixa para aplicações outdoor, cor: cinza claro, dimensões: 276 x 257 x 185 mm (10" x 8" x 6"), incl. aplicadores de cantos, bujões, parafusos, tampa: transparente claro, fecho de encaixe plástico, material: PC estabilizado com UV
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perguntas frequentes
As caixas OCS também estão disponíveis em outras cores além do cinza claro?
Sim, as caixas OCS estão disponíveis em outras cores. A quantidade mínima de pedido (MOQ) necessária para caixas em cores especiais será comunicada mediante solicitação.
Existem outros mecanismos de fechamento além do fecho de mola de plástico?
Sim, há três opções adicionais mediante solicitação:
- Fecho de mola de metal
- Dobradiça com dois parafusos
- Tampa rosqueada
Entre em contato com o nosso Centro de Serviços inserindo o código web #0685 no campo de pesquisa da nossa pági...
Ver mais
Sim, há três opções adicionais mediante solicitação:
- Fecho de mola de metal
- Dobradiça com dois parafusos
- Tampa rosqueada
Entre em contato com o nosso Centro de Serviços inserindo o código web #0685 no campo de pesquisa da nossa página da Web e use o formulário de contato.
As caixas também estão disponíveis em versões pré-fabricadas como, p. ex., a M12 padrão?
Como a caixa é feita de policarbonato puro, ela deve ser sempre fresada. Marcações não são possíveis. As aberturas individuais podem ser realizadas com fresagem. O nosso Centro de Serviços está disponível para consultas sobre processamentos individua... Ver mais
Como a caixa é feita de policarbonato puro, ela deve ser sempre fresada. Marcações não são possíveis. As aberturas individuais podem ser realizadas com fresagem. O nosso Centro de Serviços está disponível para consultas sobre processamentos individuais. Insira o código web #0685 no campo de pesquisa da nossa página da Web e use o formulário de contato.
Ver menosO que significam IP68 e IK10 no contexto da caixa OCS?
IP68 significa que a caixa OCS com sistema eletrônico integrado pode ser imersa em água a até 2 metros de profundidade por no máximo 24 horas. IK é um grau de resistência a impactos. Em caso de IK10, a caixa pode suportar energias de impacto de até 2... Ver mais
IP68 significa que a caixa OCS com sistema eletrônico integrado pode ser imersa em água a até 2 metros de profundidade por no máximo 24 horas. IK é um grau de resistência a impactos. Em caso de IK10, a caixa pode suportar energias de impacto de até 20 joules (equivalente a 5 kg em uma queda de 40 cm de altura).
Ver menosA proteção IP é afetada pela montagem da tecnologia de conexão?
Sim, a proteção IP de todo o sistema é sempre considerada. O grau de proteção IP mais baixo determina o grau de proteção de todo o sistema.
Posso integrar um visor à minha caixa OCS?
Sim, o sistema também é muito flexível nesse aspecto. É possível integrar o visor tanto diretamente à tampa quanto ao painel. Se o visor for integrado ao painel e protegido por uma tampa transparente, a caixa manterá seu alto grau de proteção IP68.
Qual tecnologia de conexão posso usar?
A caixa OCS oferece muito espaço para numerosas tecnologias de conexão. De conectores PV (SUNCLIX) a soquetes RJ45 clássicos, muitas tecnologias de conexão diferentes podem ser integradas. Entre em contato com o nosso Centro de Serviços inserindo o c... Ver mais
A caixa OCS oferece muito espaço para numerosas tecnologias de conexão. De conectores PV (SUNCLIX) a soquetes RJ45 clássicos, muitas tecnologias de conexão diferentes podem ser integradas. Entre em contato com o nosso Centro de Serviços inserindo o código web #0685 no campo de pesquisa da nossa página da Web e use o formulário de contato.
Ver menos